Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TP-CTH-24 |
TP-CTH-27 |
TP-CTH-30 |
TP-CTH-33 |
TP-CTH-36 |
TP-CTH-39 |
TP-CTH-43 |
TP-CTH-47 |
TP-CTH-47H |
TP-CTH-565 |
TP-CTH-565H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kapazität (L) | Innen-Ø d1 (mm) | Innen-Ø d2 (mm) | Innere Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 240 | 230 | 244 | ||
171.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | 270 | 260 | 279 | ||
190.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 300 | 289 | 304 | ||
241.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 330 | 318 | 336 | ||
288.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 360 | 346 | 362 | ||
331.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 387 | 373 | 405 | ||
408.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 430 | 413 | 475 | ||
512.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | 470 | 452 | 485 | ||
575.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 470 | 448 | 615 | ||
821.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 150 | 565 | 543 | 635 | ||
971.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 200 | 565 | 534 | 905 |
Loading...
Ausführung | Offener Behälter | Rührwerke | Ohne |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kapazität(L)
Innen-Ø d1(mm)
Innen-Ø d2(mm)
Innere Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften