Luftdichter Behälter mit Verstärkungswinkel [CTL-R]

Luftdichter Behälter mit Verstärkungswinkel [CTL-R]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· The gusset becomes non-slip when mounted to the reverse lifter.
· Install along with a discharge chute to turn into a reverse discharge container.
· Increases the strength of the container.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CTL-R-565

Teilenummer
CTL-R-565
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

948.16 €

1 19 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offener Behälter Rührwerke Ohne Kapazität(L) 150
Innen-Ø(mm) 565 Höhe H (H1)(mm) 598

Sie befinden sich auf der Seite für Luftdichter Behälter mit Verstärkungswinkel [CTL-R], die Teilenummer ist CTL-R-565.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTL-R-565.

Technischer Support