Edelstahl-Flasche mit Weithals [PSW]

Edelstahl-Flasche mit Weithals [PSW]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Unlike with PS bottles, it features a large mouth diameter. Furthermore, the inner surfaces of the container have been buff polished.
· Its large mouth diameter (ø91 mm) makes it easy to pour in and remove contents and easy to clean.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSW-12
PSW-16
PSW-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKapazität
(L)
Innen-Ø d1
(mm)
Höhe H1
(mm)
Volle Höhe H2
(mm)

508.96 €

1 10 Arbeitstage 102120215218

674.24 €

1 10 Arbeitstage 105160308311

591.01 €

1 10 Arbeitstage 1010210373376

Loading...

  1. 1

Technischer Support