Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 14 | 14 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 15 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 16 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 14 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
305.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 15 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 16 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
305.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
305.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 17 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
305.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 | |
306.94 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 18 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4,141 × 10-4 |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
zulässiger Drehmomentbereich(N•m) | 100,01~Unter 500 | Eigenschaften | Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Werkstoffe zur | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 5.1 bis 100 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Werkstoff - Puffer | Polyacetal |
Wellen-Befestigungsmethode (END1-Seite) | Kabelklemme | Wellen-Befestigungsmethode (END2-Seite) | Klemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften