Miniatur-Rutschkupplung, Ausführung MSC-CL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSC-2-A-1/4-CL
MSC-2-A-6-CL
MSC-2-B-1/4X1/4-CL
MSC-2-B-1/4X6-CL
MSC-2-B-1/4X8-CL
MSC-2-B-1/4X10-CL
MSC-2-B-6X1/4-CL
MSC-2-B-6X6-CL
MSC-2-B-6X8-CL
MSC-2-B-6X10-CL
MSC-2-B-8X1/4-CL
MSC-2-B-8X6-CL
MSC-2-B-8X8-CL
MSC-2-B-8X10-CL
MSC-2-C-1/4X6-CL
MSC-2-C-1/4X7-CL
MSC-2-C-1/4X8-CL
MSC-2-C-1/4X9-CL
MSC-2-C-1/4X10-CL
MSC-2-C-1/4X11-CL
MSC-2-C-1/4X12-CL
MSC-2-C-6X6-CL
MSC-2-C-6X7-CL
MSC-2-C-6X8-CL
MSC-2-C-6X9-CL
MSC-2-C-6X10-CL
MSC-2-C-6X11-CL
MSC-2-C-6X12-CL
MSC-2-C-8X6-CL
MSC-2-C-8X7-CL
MSC-2-C-8X8-CL
MSC-2-C-8X9-CL
MSC-2-C-8X10-CL
MSC-2-C-8X11-CL
MSC-2-C-8X12-CL
MSC-2-D-1/4X6-CL
MSC-2-D-1/4X7-CL
MSC-2-D-1/4X8-CL
MSC-2-D-1/4X9-CL
MSC-2-D-1/4X10-CL
MSC-2-D-1/4X11-CL
MSC-2-D-1/4X12-CL
MSC-2-D-6X6-CL
MSC-2-D-6X7-CL
MSC-2-D-6X8-CL
MSC-2-D-6X9-CL
MSC-2-D-6X10-CL
MSC-2-D-6X11-CL
MSC-2-D-6X12-CL
MSC-2-D-8X6-CL
MSC-2-D-8X7-CL
MSC-2-D-8X8-CL
MSC-2-D-8X9-CL
MSC-2-D-8X10-CL
MSC-2-D-8X11-CL
MSC-2-D-8X12-CL
MSC-6-A-1/4-CL
MSC-6-A-6-CL
MSC-6-A-8-CL
MSC-6-B-1/4X1/4-CL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB1 (END1) Side hole diameter
(mm)
B2 (END2) Side hole diameter
(mm)

185.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/4NA

185.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106NA

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/41/4

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/46

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/48

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/410

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061/4

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1066

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1068

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10610

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1081/4

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1086

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1088

203.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10810

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/46

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/47

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/48

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/49

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/410

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/411

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/412

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1066

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1067

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1068

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1069

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10610

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10611

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10612

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1086

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1087

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1088

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1089

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10810

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10811

225.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10812

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/46

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/47

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/48

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/49

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/410

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/411

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/412

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1066

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1067

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1068

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1069

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10610

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10611

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10612

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1086

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1087

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1088

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1089

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10810

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10811

246.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10812

209.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/4NA

209.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106NA

209.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 108NA

231.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101/41/4

Loading...

Grundlegende Informationen

Funktion Clutch Modell Machinery Betriebsbedingung Dry Type
Umwelt, Anwendung Standard Nenndrehmoment (Bereich)(N・m) 0.01~30 Hauptgehäuse, Befestigungsart On-axis mounting (ball bearings)
Struktur der Welle Through Anzahl der Kupplungen 1 Struktur Standard
Eigenschaft Standard Kühlung Naturally Cooled Betriebstemperaturbereich(°C) ::80
Erfüllte Norm NA

Technischer Support