KKA*P-*M, S-Koppler, rostfreier Stahl, Mit Außengewinde

KKA*P-*M, S-Koppler, rostfreier Stahl, Mit Außengewinde
S-Kupplung, Gehäusematerial: Edelstahl SUS304
Dichtungsmaterial: FKM
Anschlussgrößen: R, Rc von 1/8" bis 1 1/2"
Umgebungs -und Medientemperatur: -5 bis 150 °C
Eingebautes Rückschlagventil für Stecker und Buchse erhältlich
Fettfrei.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KKA3P-01M
KKA3P-01M-1
KKA3P-02M
KKA3P-02M-1
KKA3P-03M
KKA3P-03M-1
KKA4P-02M
KKA4P-02M-1
KKA4P-03M
KKA4P-03M-1
KKA4P-04M
KKA4P-04M-1
KKA6P-03M
KKA6P-03M-1
KKA6P-04M
KKA6P-04M-1
KKA6P-06M
KKA6P-06M-1
KKA7P-04M
KKA7P-06M
KKA7P-10M
KKA8P-06M
KKA8P-10M
KKA8P-12M
KKA9P-10M
KKA9P-12M
KKA9P-14M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Size of Body Pipe Connection Bore Dia. With or Without Check Valve

32.71 €

1 4 Arbeitstage --1/8R 1/8Ja

17.11 €

1 4 Arbeitstage --1/8R 1/8Nein

32.71 €

1 4 Arbeitstage -5~150-0.1~11/8R1/4J

17.11 €

1 26 Arbeitstage -5~150-0.1~11/8R1/4N

32.71 €

1 26 Arbeitstage -5~150-0.1~11/8R3/8J

17.11 €

1 26 Arbeitstage -5~150-0.1~11/8R3/8N

37.39 €

1 46 Arbeitstage -5~1500~11/4R1/4J

18.73 €

1 4 Arbeitstage -5~1500~11/4R1/4N

37.39 €

1 39 Arbeitstage -5~1500~11/4R 3/8J

18.73 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11/4R3/8N

43.60 €

1 4 Arbeitstage -5~1500~11/4R 1/2J

24.98 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11/4R1/2N

57.60 €

1 39 Arbeitstage -5~1500~11/2R3/8J

35.85 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11/2R3/8N

63.77 €

1 4 Arbeitstage -5~1500~11/2R 1/2J

42.05 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11/2R1/2N

71.60 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11/2R 3/4J

49.79 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11/2R 3/4N

153.98 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~13/4R1/2J

153.98 €

1 39 Arbeitstage -5~1500~13/4R 3/4J

158.65 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~13/4R1J

195.98 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11R 3/4J

195.98 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11R1J

236.32 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11R 1 1/4J

368.65 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11 1/4R1J

390.40 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11 1/4R 1 1/4J

401.31 €

1 26 Arbeitstage -5~1500~11 1/4R1 1/2J

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Threaded Type Stecker/Buchse Plug
Haupteinheits-Material Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) Zulässige Flüssigkeit Water / Air Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support