Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Betriebsdruckbereich (MPa) | Size of Body | Pipe Connection Bore Dia. | With or Without Check Valve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.71 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | -0.1~1 | 1/8 | Rc1/8 | J | |||
17.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -0.1~1 | 1/8 | Rc1/8 | N | |||
32.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -0.1~1 | 1/8 | Rc 1/4 | J | |||
17.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -0.1~1 | 1/8 | Rc 1/4 | N | |||
- | 32.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | -0.1~1 | 1/8 | Rc 3/8 | J | ||
- | 17.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | -0.1~1 | 1/8 | Rc 3/8 | N | ||
37.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/4 | Rc 1/4 | J | |||
18.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/4 | Rc 1/4 | N | |||
37.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 0~1 | 1/4 | Rc 3/8 | J | |||
18.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/4 | Rc 3/8 | N | |||
45.11 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/4 | Rc 1/2 | J | |||
- | 26.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 1/4 | Rc 1/2 | N | ||
57.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/2 | Rc 3/8 | J | |||
16.44 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/2 | Rc 3/8 | N | |||
63.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/2 | Rc 1/2 | J | |||
42.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/2 | Rc 1/2 | N | |||
71.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/2 | Rc 3/4 | J | |||
- | 49.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 1/2 | Rc 3/4 | N | ||
136.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 3/4 | Rc 1/2 | J | |||
137.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 3/4 | Rc 3/4 | J | |||
153.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 3/4 | Rc 1 | J | |||
191.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1 | Rc 3/4 | J | |||
191.31 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | 0~1 | 1 | Rc 1 | J | |||
- | 236.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 1 | Rc1 1/4 | J | ||
- | 368.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 1 1/4 | Rc 1 | J | ||
390.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1 1/4 | Rc1 1/4 | J | |||
402.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1 1/4 | Rc1 1/2 | J |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Female Threaded Tapped | Stecker/Buchse | Plug |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::150 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Size of Body
Pipe Connection Bore Dia.
With or Without Check Valve
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften