Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Betriebsdruckbereich (MPa) | Size of Body | Pipe Connection Bore Dia. | With or Without Check Valve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -0.1~1 | 1/8 | R 1/8 | J | |||
46.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -0.1~1 | 1/8 | R 1/8 | N | |||
56.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -0.1~1 | 1/8 | R1/4 | J | |||
46.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -0.1~1 | 1/8 | R1/4 | N | |||
56.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | -0.1~1 | 1/8 | R3/8 | J | |||
- | 46.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | -0.1~1 | 1/8 | R3/8 | N | ||
68.45 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/4 | R1/4 | J | |||
57.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/4 | R1/4 | N | |||
68.45 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/4 | R 3/8 | J | |||
57.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/4 | R3/8 | N | |||
69.98 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/4 | R 1/2 | J | |||
- | 59.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 1/4 | R1/2 | N | ||
121.32 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/2 | R 3/8 | J | |||
105.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/2 | R3/8 | N | |||
124.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/2 | R 1/2 | J | |||
108.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/2 | R1/2 | N | |||
127.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1/2 | R 3/4 | J | |||
- | 112.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 1/2 | R 3/4 | N | ||
270.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 3/4 | R1/2 | J | |||
124.44 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | 0~1 | 3/4 | R 3/4 | J | |||
- | 297.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 3/4 | R1 | J | ||
433.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1 | R 3/4 | J | |||
339.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 0~1 | 1 | R1 | J | |||
- | 468.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 1 | R 1 1/4 | J | ||
- | 920.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 1 1/4 | R1 | J | ||
- | 920.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 1 1/4 | R 1 1/4 | J | ||
- | 953.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NBR] 00011 | 0~1 | 1 1/4 | R1 1/2 | J |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Threaded Type | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Size of Body
Pipe Connection Bore Dia.
With or Without Check Valve
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften