Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
Mit den Klemmverschraubungen von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser (mm) | Sleeve material | Dichtungsmittel | Dichtungsmaterial | Geeignete Betriebsumgebung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.10 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 6 | 4 | Kunstharz | - | Ohne | Reinstraum | ||
6.71 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 12 | 8 | Kunstharz | - | Ohne | Reinstraum | ||
3.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 4 | 2.5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
5.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 4 | 2.5 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
4.29 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | - | 2.5 | - | - | Ohne | Standard | ||
3.31 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | NA | 6 | 4 | Kunststoff | n. z. | Standard | Standard | ||
3.92 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 6 | 4 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
4.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 6 | 4 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
4.95 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 6 | 4 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
4.79 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 8 | 6 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
5.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 8 | 6 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
3.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 8 | 6 | Kunstharz | n. z. | Standard | Standard | ||
4.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 8 | 6 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
3.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 8 | 5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
4.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 8 | 5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
6.44 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 10 | 7.5 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
4.39 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 10 | 7.5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
5.31 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 10 | 7.5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
4.39 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 10 | 6.5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
5.31 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 10 | 6.5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
7.11 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 12 | 9 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
8.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 12 | 9 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
4.79 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 12 | 9 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
5.69 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 12 | 9 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
4.79 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 12 | 8 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
5.69 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 12 | 8 | Kunstharz | - | Ohne | Standard |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser | Form (Verbindung, Leitung-Leitung) | Gerade Verschraubung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser(mm)
Sleeve material
Dichtungsmittel
Dichtungsmaterial
Geeignete Betriebsumgebung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften