Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R
Die Klemmverschraubungen von SMC werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser (mm) | Sleeve material | Dichtungsmittel | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 4 | 2.5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
4.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 4 | 2.5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/8 | 4 | 2.5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
4.55 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 4 | 2.5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
4.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 4 | 2.5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 4 | 2.5 | Messing | - | Ohne | ||
5.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 4 | 2.5 | Messing | - | Ohne | ||
4.21 € | 10 | 18 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Ohne | ||
5.24 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/8 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Ohne | ||
4.55 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 6 | 4 | Kunstharz | Mit Dichtungsmittel | Standard | ||
5.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/8 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
4.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Ohne | ||
5.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Ohne | ||
4.55 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.92 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Ohne | ||
7.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 3/8 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Ohne | ||
6.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.10 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 6 | 4 | Messing | - | Ohne | ||
5.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 6 | 4 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/8 | 6 | 4 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.10 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 6 | 4 | Messing | - | Ohne | ||
5.45 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 6 | 4 | Messing | Mit Dichtungsmittel | Standard | ||
6.79 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 6 | 4 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
7.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 6 | 4 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 8 | 6 | Messing | - | Ohne | ||
6.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 8 | 6 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 8 | 6 | Messing | - | Ohne | ||
6.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 8 | 6 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 8 | 6 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.94 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 8 | 6 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 8 | 6 | Kunstharz | - | Ohne | ||
5.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 8 | 6 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 8 | 6 | Kunstharz | - | Ohne | ||
5.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 8 | 6 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 8 | 6 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 8 | 6 | Kunstharz | - | Ohne | ||
5.87 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 8 | 6 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
6.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/8 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
5.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/8 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
6.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
5.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
6.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 3/8 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
5.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
7.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 3/8 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
9.21 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 10 | 7.5 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
9.34 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 10 | 7.5 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
9.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 3/8 | 10 | 7.5 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
9.34 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/2 | 10 | 7.5 | Messing | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.82 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 10 | 7.5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
7.18 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 10 | 7.5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.98 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 10 | 7.5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
7.34 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 10 | 7.5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
8.24 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/2 | 10 | 7.5 | Kunstharz | - | Ohne | ||
8.60 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/2 | 10 | 7.5 | Kunstharz | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.82 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | NA | 1/4 | 10 | 6,5 | Kunststoff | - | Ohne | ||
8.31 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 10 | 6.5 | Kunstharz | - | Ohne |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungszweiganschluss | Form (Verbindung, Gewinde-Leitung, Mehrpunkt) | T-Stück, Abzweigung, Verschraubung | Ausführung (Gewinde, außen) | R |
---|---|---|---|---|---|
Geeignete Betriebsumgebung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser(mm)
Sleeve material
Dichtungsmittel
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften