Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc
SMC stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der äußere Durchmesser der Klemmverschraubungen beträgt 4 oder 12 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser (mm) | Sleeve material | Dichtungsmittel | Dichtungsmaterial | Geeignete Betriebsumgebung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Ohne | Reinstraum | ||
3.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 4 | 2.5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
3.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 4 | 2.5 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
3.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | NA | 1/4 | 6 | 4 | Kunststoff | n. z. | Standard | Standard | ||
3.87 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | Vernickelt | 1/4 | 6 | 4 | Kunststoff | - | Ohne | Standard | ||
3.31 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 6 | 4 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
3.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 6 | 4 | Messing | n. z. | Standard | Standard | ||
4.29 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 6 | 4 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
3.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 8 | 6 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
4.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 8 | 6 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
2.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | NA | 1/4 | 8 | 6 | Kunststoff | - | Ohne | Standard | ||
3.76 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 8 | 6 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
2.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | NA | 1/4 | 8 | 5 | Kunststoff | n. z. | Standard | Standard | ||
3.76 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 8 | 5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
5.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 10 | 7.5 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
3.40 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 10 | 7.5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
4.21 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 10 | 7.5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
3.40 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | NA | 1/4 | 10 | 6,5 | Kunststoff | - | Ohne | Standard | ||
4.21 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 10 | 6.5 | Kunstharz | - | Ohne | Standard | ||
4.84 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 12 | 9 | Messing | - | Ohne | Standard | ||
3.71 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | NA | 1/4 | 12 | 9 | Kunststoff | - | Ohne | Standard | ||
3.71 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 12 | 8 | Kunstharz | - | Ohne | Standard |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | Verschraubung mit Innengewinde | Ausführung (Gewinde, außen) | Rc |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser(mm)
Sleeve material
Dichtungsmittel
Dichtungsmaterial
Geeignete Betriebsumgebung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften