Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KFE06-02 |
KFE06-02-X2 |
KFE06B-02 |
KFE08B-03 |
KFE08N-03 |
KFE08U-03 |
KFE10B-03 |
KFE10B-03-X2 |
KFE10N-03-X2 |
KFE10U-03 |
KFE12B-03 |
KFE12N-03 |
KFE12U-03 |
KFE12U-03-X2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser (mm) | Sleeve material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.32 € | 10 | 4 Arbeitstage | - | NA | 1/4 | 6 | 4 | Kunststoff | ||
5.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 1/4 | 6 | 4 | Kunstharz | ||
5.05 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 1/4 | 6 | 4 | Messing | ||
5.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 8 | 6 | Messing | ||
4.95 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 8 | 6 | Kunstharz | ||
4.95 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 8 | 5 | Kunstharz | ||
6.52 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 10 | 7.5 | Messing | ||
7.84 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 3/8 | 10 | 7.5 | Messing | ||
7.03 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 3/8 | 10 | 7.5 | Kunstharz | ||
5.53 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 10 | 6.5 | Kunstharz | ||
7.85 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 12 | 9 | Messing | ||
6.77 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | NA | 3/8 | 12 | 9 | Kunststoff | ||
6.77 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | NA | 3/8 | 12 | 8 | Kunstharz | ||
8.13 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] 00017 | Vernickelt | 3/8 | 12 | 8 | Kunstharz |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | Verschraubung mit Innengewinde für Trennwand | Ausführung (Gewinde, außen) | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Geeignete Betriebsumgebung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser(mm)
Sleeve material
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften