KFE-00, Klemmverbindungen, Schott-Steckverbindung

KFE-00, Klemmverbindungen, Schott-Steckverbindung
[Merkmale] Verwendet als Draht-zu-Draht-Verbindung von Rohren für den Schalttafeleinbau, etc. [Werkstoff] ·EN CW614N Equiv.+EN CW617N Equiv..

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KFE06-00
10-KFE10U-00
KFE04-00
KFE04-00-X2
KFE04B-00
KFE04B-00-X2
KFE06-00
KFE06-00-X2
KFE06B-00
KFE06B-00-X2
KFE08B-00
KFE08B-00-X2
KFE08N-00
KFE08N-00-X2
KFE08U-00
KFE10B-00
KFE10N-00
KFE10N-00-X2
KFE10U-00
KFE10U-00-X2
KFE12B-00
KFE12N-00
KFE12N-00-X2
KFE12U-00
KFE12U-00-X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser
(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser
(mm)
Sleeve material Geeignete Betriebsumgebung

7.23 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt64KunstharzReinstraum

9.81 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt106.5KunstharzReinstraum

5.35 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA42.5KunstharzStandard

6.10 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt42.5KunstharzStandard

7.27 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA42.5MessingStandard

7.98 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt42.5MessingStandard

5.53 €

10 4 Arbeitstage -NA64KunststoffStandard

6.44 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt64KunstharzStandard

6.71 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA64MessingStandard

7.82 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt64MessingStandard

7.68 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA86MessingStandard

8.98 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt86MessingStandard

6.15 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA86KunstharzStandard

7.52 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt86KunstharzStandard

6.15 €

10 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA85KunstharzStandard

9.34 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA107.5MessingStandard

7.29 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA107.5KunstharzStandard

8.76 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt107.5KunstharzStandard

7.29 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA106.5KunstharzStandard

8.76 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt106.5KunstharzStandard

11.47 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA129MessingStandard

8.60 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA129KunstharzStandard

10.60 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt129KunstharzStandard

8.60 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017NA128KunstharzStandard

10.60 €

5 26 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] 00017Vernickelt128KunstharzStandard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Form (Verbindung, Leitung-Leitung) Abtrennungsverbinder

Technischer Support