Rohrfitting / 10-KFV, KFV

Rohrfitting / 10-KFV, KFV

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm



Mit den Rohrverbindern von SMC werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.




Herstellerdetails:
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The forged stainless steel threaded bushing is manufactured by SVF Co., Ltd., who boast a proven track record in Japan.
· Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: No manufacturer restrictions

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KFV-06
KFV-04
KFV-06
KFV-08N
KFV-08U
KFV-10N
KFV-10U
KFV-12N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser
(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser
(mm)
Geeignete Betriebsumgebung

7.58 €

10 6 Arbeitstage Vernickelt64Reinstraum

6.39 €

10 26 Arbeitstage NA42.5Standard

6.15 €

10 26 Arbeitstage NA64Standard

7.47 €

10 98 Arbeitstage NA86Standard

7.47 €

10 98 Arbeitstage NA85Standard

8.60 €

5 98 Arbeitstage NA107.5Standard

8.60 €

5 98 Arbeitstage NA106.5Standard

10.81 €

5 98 Arbeitstage NA129Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Dazugehörige Komponenten Ausführung (zugehörige Bauteile) Kniestückverbinder

Technischer Support