Mit den Rohrverbindern von SMC werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Besuchen Sie unseren Onlineshop für eine breite Palette an Rohrverbindern in diversen Größen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KFN-04 |
KFN-06 |
KFN-06-X2 |
KFN-08 |
KFN-08-X2 |
KFN-10 |
KFN-10-X2 |
KFN-12 |
KFN-12-X2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenbehandlung | Applicable Pipe Fitting Size (mm) | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 10 | 98 Arbeitstage | NA | 4 | - | ||
0.52 € | 10 | 98 Arbeitstage | NA | 6 | Standard | ||
0.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | 6 | - | ||
0.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 8 | - | ||
0.79 € | 10 | 98 Arbeitstage | Vernickelt | 8 | - | ||
0.61 € | 5 | 26 Arbeitstage | NA | 10 | - | ||
0.79 € | 5 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | 10 | - | ||
0.61 € | 5 | 98 Arbeitstage | NA | 12 | - | ||
0.79 € | 5 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | 12 | - |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Dazugehörige Komponenten | Ausführung (zugehörige Bauteile) | Überwurfmutter | Geeignete Betriebsumgebung | Standard |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Applicable Pipe Fitting Size(mm)
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften