Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Gewinde, außen) | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser (mm) | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/8 | 3.18 | 2.18 | Ohne | ||
36.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | 3.18 | 2.18 | Ohne | ||
29.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/8 | 4 | 2.5 | Ohne | ||
35.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | 4 | 2.5 | Ohne | ||
21.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/8 | 4 | 3 | Ohne | ||
21.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/8 | 4 | 3 | Mit Dichtungsmaterial | ||
22.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/4 | 4 | 3 | Ohne | ||
22.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | - | - | 3 | Mit Dichtungsmaterial | ||
21.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/8 | 4 | 2.5 | Ohne | ||
21.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/8 | 4 | 2.5 | Mit Dichtungsmaterial | ||
22.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/4 | 4 | 2.5 | Ohne | ||
22.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/4 | 4 | 2.5 | Mit Dichtungsmaterial | ||
21.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/8 | 6 | 4 | Ohne | ||
21.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/8 | 6 | 4 | Mit Dichtungsmaterial | ||
21.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R | 1/4 | 6 | 4 | Ohne | ||
21.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/4 | 6 | 4 | Mit Dichtungsmaterial | ||
21.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/8 | 6.35 | 3.95 | Ohne | ||
21.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | 6.35 | 3.95 | Ohne | ||
25.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | - | - | 3.95 | Mit Dichtungsmaterial | ||
22.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/8 | 8 | 6 | Ohne | ||
22.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/8 | 8 | 6 | Mit Dichtungsmaterial | ||
22.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/4 | 8 | 6 | Ohne | ||
22.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/4 | 8 | 6 | Mit Dichtungsmaterial | ||
24.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 3/8 | 8 | 6 | Ohne | ||
25.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 3/8 | 8 | 6 | Mit Dichtungsmaterial | ||
43.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/8 | 8 | 6 | Ohne | ||
50.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | 8 | 6 | Ohne | ||
24.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | 8 | 6 | Ohne | ||
29.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/4 | 10 | 8 | Ohne | ||
30.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/4 | 10 | 8 | Mit Dichtungsmaterial | ||
32.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 3/8 | 10 | 8 | Ohne | ||
33.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 3/8 | 10 | 8 | Mit Dichtungsmaterial | ||
47.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/2 | 10 | 8 | Ohne | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/2 | 10 | 8 | Mit Dichtungsmaterial | ||
29.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/4 | 10 | 7.5 | Ohne | ||
30.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/4 | 10 | 7.5 | Mit Dichtungsmaterial | ||
32.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 3/8 | 10 | 7.5 | Ohne | ||
33.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 3/8 | 10 | 7.5 | Mit Dichtungsmaterial | ||
47.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/2 | 10 | 7.5 | Ohne | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/2 | 10 | 7.5 | Mit Dichtungsmaterial | ||
29.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | 9.53 | 6.35 | Ohne | ||
60.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | 9.53 | 6.35 | Ohne | ||
47.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/2 | 9.53 | 6.35 | - | ||
37.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/4 | 12 | 9 | Ohne | ||
37.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/4 | 12 | 9 | Mit Dichtungsmaterial | ||
37.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 3/8 | 12 | 9 | Ohne | ||
37.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 3/8 | 12 | 9 | Mit Dichtungsmaterial | ||
47.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/2 | 12 | 9 | Ohne | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/2 | 12 | 9 | Mit Dichtungsmaterial | ||
37.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/4 | 12 | 10 | Ohne | ||
37.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/4 | 12 | 10 | Mit Dichtungsmaterial | ||
37.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 3/8 | 12 | 10 | Ohne | ||
37.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 3/8 | 12 | 10 | Mit Dichtungsmaterial | ||
47.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 1/2 | 12 | 10 | Ohne | ||
47.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 1/2 | 12 | 10 | Mit Dichtungsmaterial | ||
37.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/4 | 12.7 | 9.53 | Ohne | ||
81.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 3/8 | 12.7 | 9.53 | Ohne | ||
47.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | NPT | 1/2 | 12.7 | 9.53 | - | ||
74.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | R | 3/8 | 16 | 13 | Ohne | ||
74.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | R | 3/8 | 16 | 13 | Mit Dichtungsmaterial |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | Winkelstück | Werkstoff | Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Gewinde, außen)
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser(mm)
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften