Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / KFG2V, KFG2V-S / Edelstahl A4 / Winkelverbinder

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / KFG2V, KFG2V-S / Edelstahl A4 / Winkelverbinder
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R



Mit den Klemmverschraubungen von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: NPT oder R.




Herstellerdetails:
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The forged stainless steel threaded bushing is manufactured by SVF Co., Ltd., who boast a proven track record in Japan.
· Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: No manufacturer restrictions

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Stainless Steel 316, Insert Fittings, Swivel Elbow, KFG2V Specifications

Specifications

FluidAir, Water, Steam Note 2) Note 3)
Operating pressure range Note 1)-100 kPa to 1 MPa Note 4)
Proof pressure3.0 MPa
Ambient and fluid temperature-65 to 260°C(No freezing) Note 4)
[Swivel elbow and with sealant types: -5 to 150°C]
LubricantGrease-free specification
Seal on the threadsWithout sealant (With sealant type compatible) Note 5)
Note 1) Avoid using in a vacuum holding application such as a leak tester, since there is leakage.
Note 2) Consult with SMC regarding applicable tube separately.
Note 3) Using special FKM that is resistant even when steam is used.
Note 4) Check the operating pressure range and operating temperature range of the tube.
Note 5) With sealant: Suffix “S” to the end of part number.
Note 6) Union nut is shipped together.

Construction

Principal Parts Material
No.DescriptionMaterialNote
1Union nutStainless steel 316Fluoro coated
2Male connector bodyStainless steel 316 
3Male elbow bodyStainless steel 316 
4Swivel elbow bodyStainless steel 316 
5StudStainless steel 316 
6O-ringSpecial FKMFluoro coated

Dimensions

Metric Size
Applicable
tube size
(mm)
Connection
thread
R
ModelWidth
across
flat
Width
across
flat
L1L2MødA*Effective
area
(mm2)
Weight
(g)
O.D.I.D.H1H2H3
ø4ø2.51/8KFG2V0425-01781014.516.151.817.41.49
1/4KFG2V0425-021419.919.618
ø4ø31/8KFG2V0403-011016.12.317.42.39
1/4KFG2V0403-021419.919.618
ø6ø41/8KFG2V0604-01910101617.25.83.319.6512
1/4KFG2V0604-02142121.821
ø8ø61/8KFG2V0806-0112141218.420.16.65.324.71422
1/4KFG2V0806-021423.326.330
3/8KFG2V0806-031724.727.342
ø10ø7.51/4KFG2V1075-0215171421.4257.66.829.62537
3/8KFG2V1075-031726.430.647
1/2KFG2V1075-042230.633.574
ø10ø81/4KFG2V1008-0214257.329.62936
3/8KFG2V1008-031726.430.646
1/2KFG2V1008-042230.633.573
ø12ø91/4KFG2V1209-0216171423258.5829.63838
3/8KFG2V1209-031726.430.649
1/2KFG2V1209-042230.633.575
ø12ø101/4KFG2V1210-021424.525929.64840
3/8KFG2V1210-031726.430.651
1/2KFG2V1210-042230.633.577
ø16ø133/8KFG2V1613-0321221926.729.39.31236.38675
1/2KFG2V1613-042233.33996
*Reference dimensions after installation of R thread
Teilenummer
KFG2V0122-N01
KFG2V0122-N01S
KFG2V0122-N02
KFG2V0325-N01
KFG2V0325-N02S
KFG2V0403-01
KFG2V0403-01S
KFG2V0403-02
KFG2V0403-02S
KFG2V0425-01
KFG2V0425-01S
KFG2V0425-02
KFG2V0425-02S
KFG2V0604-01
KFG2V0604-01S
KFG2V0604-02
KFG2V0604-02S
KFG2V0704-N01
KFG2V0704-N01S
KFG2V0704-N02
KFG2V0704-N02S
KFG2V0806-01
KFG2V0806-01S
KFG2V0806-02
KFG2V0806-02S
KFG2V0806-03
KFG2V0806-03S
KFG2V0906-N01
KFG2V0906-N02
KFG2V0906-N03
KFG2V0906-N03S
KFG2V1008-02
KFG2V1008-02S
KFG2V1008-03
KFG2V1008-03S
KFG2V1008-04
KFG2V1008-04S
KFG2V1075-02
KFG2V1075-02S
KFG2V1075-03
KFG2V1075-03S
KFG2V1075-04
KFG2V1075-04S
KFG2V1163-N02
KFG2V1163-N03
KFG2V1209-02
KFG2V1209-02S
KFG2V1209-03
KFG2V1209-03S
KFG2V1209-04
KFG2V1209-04S
KFG2V1210-02
KFG2V1210-02S
KFG2V1210-03
KFG2V1210-03S
KFG2V1210-04
KFG2V1210-04S
KFG2V1395-N02
KFG2V1395-N03
KFG2V1395-N03S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung (Gewinde, außen) Anschlussgewinde Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser
(mm)
Zur Rohrgröße passender Innendurchmesser
(mm)
Dichtungsmaterial

32.73 €

1 26 Arbeitstage NPT1/83.182.18Ohne

34.77 €

1 26 Arbeitstage NPT-3.182.18Mit Dichtungsmaterial

35.55 €

1 26 Arbeitstage NPT1/43.182.18Ohne

23.73 €

1 26 Arbeitstage NPT1/842.5Ohne

28.90 €

1 26 Arbeitstage NPT--2.5Mit Dichtungsmaterial

31.77 €

1 26 Arbeitstage R1/843Ohne

32.11 €

1 4 Arbeitstage R1/843Mit Dichtungsmaterial

36.81 €

1 26 Arbeitstage R1/443Ohne

37.15 €

1 26 Arbeitstage R--3Mit Dichtungsmaterial

23.73 €

1 26 Arbeitstage R1/842.5Ohne

24.06 €

1 4 Arbeitstage R1/842.5Mit Dichtungsmaterial

28.53 €

1 26 Arbeitstage R1/442.5Ohne

28.87 €

1 4 Arbeitstage R1/442.5Mit Dichtungsmaterial

33.77 €

1 4 Arbeitstage R1/864Ohne

34.11 €

1 4 Arbeitstage R1/864Mit Dichtungsmaterial

38.74 €

1 26 Arbeitstage R1/464Ohne

39.10 €

1 4 Arbeitstage R1/464Mit Dichtungsmaterial

33.77 €

1 26 Arbeitstage NPT1/86.353.95Ohne

34.11 €

1 26 Arbeitstage NPT--3.95Mit Dichtungsmaterial

38.00 €

1 26 Arbeitstage NPT1/46.353.95Ohne

37.74 €

1 26 Arbeitstage NPT--3.95Mit Dichtungsmaterial

33.77 €

1 22 Arbeitstage R1/886Ohne

34.11 €

1 4 Arbeitstage R1/886Mit Dichtungsmaterial

38.74 €

1 22 Arbeitstage R1/486Ohne

39.10 €

1 4 Arbeitstage R1/486Mit Dichtungsmaterial

39.84 €

1 26 Arbeitstage R3/886Ohne

40.19 €

1 4 Arbeitstage R3/886Mit Dichtungsmaterial

33.94 €

1 26 Arbeitstage NPT1/886Ohne

38.95 €

1 26 Arbeitstage NPT1/486Ohne

39.84 €

1 26 Arbeitstage NPT3/886Ohne

40.18 €

1 26 Arbeitstage NPT---Mit Dichtungsmaterial

47.27 €

1 26 Arbeitstage R1/4108Ohne

47.61 €

1 4 Arbeitstage R1/4108Mit Dichtungsmaterial

49.21 €

1 26 Arbeitstage R3/8108Ohne

49.56 €

1 4 Arbeitstage R3/8108Mit Dichtungsmaterial

57.90 €

1 26 Arbeitstage R1/2108Ohne

58.26 €

1 4 Arbeitstage R1/2108Mit Dichtungsmaterial

47.27 €

1 22 Arbeitstage R1/4107.5Ohne

47.61 €

1 4 Arbeitstage R1/4107.5Mit Dichtungsmaterial

49.21 €

1 26 Arbeitstage R3/8107.5Ohne

49.56 €

1 4 Arbeitstage R3/8107.5Mit Dichtungsmaterial

57.90 €

1 26 Arbeitstage R1/2107.5Ohne

58.26 €

1 4 Arbeitstage R1/2107.5Mit Dichtungsmaterial

46.97 €

1 26 Arbeitstage NPT1/49.536.35Ohne

49.21 €

1 26 Arbeitstage NPT3/89.536.35Ohne

50.31 €

1 26 Arbeitstage R1/4129Ohne

50.65 €

1 4 Arbeitstage R1/4129Mit Dichtungsmaterial

50.31 €

1 26 Arbeitstage R3/8129Ohne

50.65 €

1 4 Arbeitstage R3/8129Mit Dichtungsmaterial

55.97 €

1 26 Arbeitstage R1/2129Ohne

56.31 €

1 4 Arbeitstage R1/2129Mit Dichtungsmaterial

50.31 €

1 26 Arbeitstage R1/41210Ohne

50.65 €

1 4 Arbeitstage R1/41210Mit Dichtungsmaterial

50.31 €

1 26 Arbeitstage R3/81210Ohne

50.65 €

1 4 Arbeitstage R3/81210Mit Dichtungsmaterial

55.97 €

1 26 Arbeitstage R1/21210Ohne

56.31 €

1 4 Arbeitstage R1/21210Mit Dichtungsmaterial

49.77 €

1 26 Arbeitstage NPT1/412.79.53Ohne

57.06 €

1 26 Arbeitstage NPT3/812.79.53-

57.39 €

1 26 Arbeitstage NPT--9.53Mit Dichtungsmaterial

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Drehbares Winkelstück Werkstoff Kupfer
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support