Zylinderschrauben / YHTCBF / Edelstahl / A2-70, A2-100 / Innensechskant【1-8 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / YHTCBF / Edelstahl / A2-70, A2-100 / Innensechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 85 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Material Details] Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Beschichtung gegen Festfressen, Unbehandelt / [Festigkeit] A2-70, A2-100 / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von YAHATA NEJI. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl (A2-70) (A2-100). Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 85 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Beschichtung gegen Festfressen, Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

Innensechskantschraube aus EN 1.4567 Equiv., EN 1.4301 Equiv., EN 1.4301 Equiv. CUN. / [Eigenschaften] / Kann auch bei versenktem Kopf verwendet werden, da sie mit einem Sechskantschlüssel angezogen wird. / Hervorragende Korrosions- und Hitzebeständigkeit durch rostfreien Stahl (EN 1.4567 Equiv., EN 1.4301 Equiv., EN 1.4301 Equiv. CUN). / Speziell die EN 1.4301 Equiv. CUN-Spezifikation erreicht eine hohe Festigkeit (A2-100). / [Anwendungen] / Wird für die allgemeine Verschraubung von Maschinen, Fahrzeugen, etc. verwendet. / EN 1.4301 Equiv. CUN-Schraube mit Innensechskant (A2-100) hat eine Korrosionsbeständigkeit nach EN 1.4401 Equiv. / Innendurchmesser für das Anziehen von Gegenständen an Stellen mit kleinerem Durchmesser oder im Freien aufgrund der hervorragenden Korrosionsbeständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YHTCBF-A2-70-M5-10
YHTCBF-A2-70-M5-12
YHTCBF-A2-70-M5-14
YHTCBF-A2-70-M5-15
YHTCBF-A2-70-M5-16
YHTCBF-A2-70-M5-18
YHTCBF-A2-70-M5-20
YHTCBF-A2-70-M5-25
YHTCBF-A2-70-M6-10
YHTCBF-A2-70-M6-12
YHTCBF-A2-70-M6-15
YHTCBF-A2-70-M6-16
YHTCBF-A2-70-M6-18
YHTCBF-A2-70-M6-20
YHTCBF-A2-70-M6-25
YHTCBF-A2-70-M6-30
YHTCBF-A2-70-M8-15
YHTCBF-A2-70-M8-18
YHTCBF-A2-70-M8-20
YHTCBF-A2-70-M8-22
YHTCBF-A2-70-M8-25
YHTCBF-A2-70-M8-30
YHTCBF-A2-70-M8-35
YHTCBF-A2-70-M10-15
YHTCBF-A2-70-M10-16
YHTCBF-A2-70-M10-18
YHTCBF-A2-70-M10-20
YHTCBF-A2-70-M10-22
YHTCBF-A2-70-M10-25
YHTCBF-A2-70-M10-30
YHTCBF-A2-70-M10-35
YHTCBF-A2-70-M10-40
YHTCBF-A2-70-M12-20
YHTCBF-A2-70-M12-25
YHTCBF-A2-70-M12-30
YHTCBF-A2-70-M12-35
YHTCBF-A2-70-M12-40
YHTCBF-A2-70-M12-45
YHTCBF-A2-70-M12-50
YHTCBF-A2-70-M16-30
YHTCBF-A2-70-M16-35
YHTCBF-A2-70-M16-40
YHTCBF-A2-70-M16-45
YHTCBF-A2-70-M16-50
YHTCBF-A2-70-M16-55
YHTCBF-A2-70-M16-60
YHTCBF-A2-100-M3-6
YHTCBF-A2-100-M3-8
YHTCBF-A2-100-M3-10
YHTCBF-A2-100-M3-12
YHTCBF-A2-100-M3-15
YHTCBF-A2-100-M3-16
YHTCBF-A2-100-M3-20
YHTCBF-A2-100-M4-8
YHTCBF-A2-100-M4-10
YHTCBF-A2-100-M4-12
YHTCBF-A2-100-M4-15
YHTCBF-A2-100-M4-16
YHTCBF-A2-100-M4-20
YHTCBF-A2-100-M5-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Oberflächenbehandlung Abstand
(mm)
Festigkeitsklasse (Edelstahl) Verkaufseinheit Anwendung

0.41 €

0.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

510NA0.8A2-70-Standard

0.41 €

0.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

512NA0.8A2-70-Standard

0.29 €

1 5 Arbeitstage 514NA0.8A2-70-Standard

0.43 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

515NA0.8A2-70-Standard

0.43 €

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

516NA0.8A2-70-Standard

0.43 €

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

518NA0.8A2-70-Standard

0.43 €

0.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

520NA0.8A2-70-Standard

0.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 525NA0.8A2-70-Standard

0.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 610NA1A2-70-Standard

0.22 €

1 5 Arbeitstage 612NA1A2-70-Standard

0.43 €

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

615NA1A2-70-Standard

0.25 €

1 5 Arbeitstage 616NA1A2-70-Standard

0.43 €

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

618NA1A2-70-Standard

0.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 620NA1A2-70-Standard

0.44 €

0.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

625NA1A2-70-Standard

0.45 €

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

630NA1A2-70-Standard

0.48 €

0.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

815NA1.25A2-70-Standard

0.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 818NA1.25A2-70-Standard

0.50 €

0.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

820NA1.25A2-70-Standard

0.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

822NA1.25A2-70-Standard

0.54 €

0.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

825NA1.25A2-70-Standard

0.55 €

0.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

830NA1.25A2-70-Standard

0.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 835NA1.25A2-70-Standard

0.58 €

0.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015NA1.5A2-70-Standard

1.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016NA1.5A2-70-Standard

1.06 €

1 5 Arbeitstage 1018NA1.5A2-70-Standard

0.63 €

0.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020NA1.5A2-70-Standard

0.65 €

0.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1022NA1.5A2-70-Standard

0.65 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025NA1.5A2-70-Standard

0.69 €

0.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030NA1.5A2-70-Standard

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035NA1.5A2-70-Standard

0.74 €

0.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040NA1.5A2-70-Standard

0.74 €

0.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1220NA1.75A2-70-Standard

0.78 €

0.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1225NA1.75A2-70-Standard

1.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1230NA1.75A2-70-Standard

1.31 €

0.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1235NA1.75A2-70-Standard

1.21 €

0.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1240NA1.75A2-70-Standard

2.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1245NA1.75A2-70-Standard

2.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1250NA1.75A2-70-Standard

3.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1630NA2A2-70-Standard

5.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1635NA2A2-70-Standard

5.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1640NA2A2-70-Standard

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1645NA2A2-70-Standard

4.55 €

1.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1650NA2A2-70-Standard

6.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1655NA2A2-70-Standard

4.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1660NA2A2-70-Standard

0.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 36NA0.5A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 38NA0.5A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 310NA0.5A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.68 €

0.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

312NA0.5A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 315NA0.5A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

1.08 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

316NA0.5A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 320NA0.5A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 48NA0.7A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 410NA0.7A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 412NA0.7A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.70 €

0.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

415NA0.7A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 416NA0.7A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 420NA0.7A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

0.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 510NA0.8A2-100-Standard / Hochfeste Ausführung

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Innensechskant Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Schraubmodell Halbgewinde

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support