Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-KYC-12-[1-50/1]M |
E-KYC-15-50M |
E-KYC-15-[1-49/1]M |
E-KYC-19-50M |
E-KYC-19-[1-49/1]M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (φ) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius bei 20 °C (mm) | Betriebsdruck bei 20 °C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 1 ~ 50 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 1 ~ 49 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 85 | -0.1~0.4 | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 85 | -0.1~0.4 | 1 ~ 49 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Lebensmittel / Öl | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Geruchsarm / Formstabilität / Vakuum |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Olefinharz + Elastomer auf Styrolbasis | Anschlussstück-Montage | NA | Farbton | Natur |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0-70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø (φ)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C(mm)
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften