Schutzfeder, leicht

Schutzfeder, leicht
  • Mengenrabatt
An accessory for preventing hose bending and crushing. Can be attached to locations on hoses that require reinforcement.

[Features]
· Prevents hose bending and crushing.
· Simply attaching it to a hose prevents bending, providing reliability and safety.
· A flat handle is attached to one side of the spring.
· Made entirely of rust resistant stainless steel.
· Prevents hose bending and crushing.
· Enables protection of only parts that must not be crushed.
· The life of the hose is lengthened if the hose is not bent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-HSL-12
E-HSL-15
E-HSL-19
E-HSL-25
E-HSL-32
E-HSL-38
E-HSL-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Schlauchaußen-Ø
(mm)
Federlänge
(mm)
Federabstand im Ruhezustand
(mm)
Federdraht-Ø
(mm)

20.76 €

1 10 Arbeitstage 182504φ1,2

20.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 222505φ1,5

24.02 €

1 10 Arbeitstage 263005φ1,5

24.32 €

1 6 Arbeitstage 333006φ1,5

28.71 €

1 8 Arbeitstage 413507φ2,0

38.55 €

1 10 Arbeitstage 484007φ2,0

41.64 €

1 10 Arbeitstage 6250010φ2,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Für Schutzzwecke Nutzung Schneidservice NA Anschlussstück-Werkstoff: Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Technischer Support