Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Lochform | Spezifikationen für Innenring und Halter (Einzelheiten siehe Katalog) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 25 | 62 | 17 | 8500 | 41400 | 41500 | Zylinderbohrung | Typ C | ||
77.52 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 72 | 19 | 7500 | 55200 | 61000 | Zylinderbohrung | Typ C | ||
84.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | 6700 | 65600 | 72000 | Zylinderbohrung | Typ C | ||
93.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | 7000 | 104000 | 108000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
99.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 125000 | 127000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
100.79 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 45 | 100 | 25 | 6300 | 125000 | 127000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
114.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | 5600 | 156000 | 166000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
115.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | 5600 | 156000 | 166000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
133.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | 5600 | 156000 | 166000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
136.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 55 | 120 | 29 | 5600 | 156000 | 166000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
150.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 31 | 4800 | 212000 | 240000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
153.02 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 130 | 31 | 4800 | 212000 | 240000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
176.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | 4300 | 236000 | 270000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
174.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 65 | 140 | 33 | 4300 | 236000 | 270000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
214.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 70 | 150 | 35 | 4000 | 285000 | 325000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
207.26 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 70 | 150 | 35 | 4000 | 285000 | 325000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
227.57 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 285000 | 325000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
231.05 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 75 | 160 | 37 | 4000 | 285000 | 325000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
256.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 325000 | 375000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
260.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 80 | 170 | 39 | 3800 | 325000 | 375000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
290.67 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 85 | 180 | 41 | 3800 | 325000 | 375000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
286.62 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 85 | 180 | 41 | 3800 | 325000 | 375000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
331.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 90 | 190 | 43 | 3600 | 380000 | 450000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
318.81 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 90 | 190 | 43 | 3600 | 380000 | 450000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
396.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 95 | 200 | 45 | 4500 | 425000 | 490000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
464.40 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 215 | 47 | 3400 | 425000 | 490000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
449.37 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 215 | 47 | 3400 | 425000 | 490000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
62.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 18 | 13000 | 49000 | 44000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
63.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 20 | 10000 | 64000 | 60000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
61.14 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 30 | 62 | 20 | 10000 | 64000 | 60000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
65.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 23 | 9000 | 86500 | 85000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
67.01 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 23 | 9000 | 86500 | 85000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
71.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 23 | 8000 | 96500 | 90000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
69.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 23 | 8000 | 96500 | 90000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
77.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 23 | 7500 | 102000 | 98000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
74.85 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 45 | 85 | 23 | 7500 | 102000 | 98000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
80.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 23 | 7000 | 104000 | 108000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
77.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 23 | 7000 | 104000 | 108000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
88.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 100 | 25 | 6300 | 125000 | 127000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
85.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 55 | 100 | 25 | 6300 | 125000 | 127000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
99.83 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 60 | 110 | 28 | 5600 | 156000 | 166000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
96.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 28 | 5600 | 156000 | 166000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
117.42 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 65 | 120 | 31 | 5000 | 193000 | 216000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
113.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 31 | 5000 | 193000 | 216000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
134.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 70 | 125 | 31 | 5000 | 208000 | 228000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
129.39 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 70 | 125 | 31 | 5000 | 208000 | 228000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
147.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | 130 | 31 | 4800 | 212000 | 240000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
142.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 75 | 130 | 31 | 4800 | 212000 | 240000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
167.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 140 | 33 | 4300 | 236000 | 270000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
161.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 80 | 140 | 33 | 4300 | 236000 | 270000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
192.60 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 85 | 150 | 36 | 4000 | 285000 | 325000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
185.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 36 | 4000 | 285000 | 325000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
223.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 90 | 160 | 40 | 3800 | 325000 | 375000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
215.63 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 90 | 160 | 40 | 3800 | 325000 | 375000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
267.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 95 | 170 | 43 | 3600 | 380000 | 450000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
257.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 95 | 170 | 43 | 3600 | 380000 | 450000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
300.09 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 180 | 46 | 3400 | 425000 | 490000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
288.97 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 180 | 46 | 3400 | 425000 | 490000 | Konisches Bohrung | Typ E | ||
368.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 110 | 200 | 53 | 3000 | 560000 | 640000 | Zylinderbohrung | Typ E | ||
355.28 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 110 | 200 | 53 | 3000 | 560000 | 640000 | Konisches Bohrung | Typ E |
Loading...
Laufring, Form | Selbstausrichtendes Rollenlager | Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring |
---|---|---|---|---|---|
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig |
Größe Standards | Metrische Baureihe | Spezifikationen | Standard | Lagerkugeln, Material | Stahl |
Außenring, Ausführung | flach | Halterung | Stanzen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Lochform
Spezifikationen für Innenring und Halter (Einzelheiten siehe Katalog)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften