Pendelrollenlager / 29□□□E

Pendelrollenlager / 29□□□E
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 170 - 220 mm / [Außendurchmesser] 340 - 400 mm / [Breite] 85 - 122 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 170 bis 220 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 340 bis 400 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 85 und 122 mm.


Herstellerdetails:
Selbstausrichtend, kann extrem schwere axiale Lasten aufnehmen und ermöglicht den Betrieb bei relativ hohen Geschwindigkeiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29344E
29412E
29434E
29436E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLaufring, Form Lastrichtung Außenring ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Innerer/äußerer Ring, Material Präzision (JIS) Anzahl der Laufringzeilen Größe Standards Spezifikationen Lagerkugeln, Material Außenring, Ausführung Halterung Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

3,850.65 €

1 17 Arbeitstage 10Selbstausrichtendes RollenlagerAnpresskraftMit Außenring22036085StahlGüte 0EinreihigMetrische BaureiheStandardStahlflachStanzen100020000006300000

505.08 €

1 3 Arbeitstage ----6013042-----------

3,409.28 €

1 17 Arbeitstage 10Selbstausrichtendes RollenlagerAnpresskraftMit Außenring170340103StahlGüte 0EinreihigMetrische BaureiheStandardStahlflachStanzen110023600006550000

4,458.18 €

1 17 Arbeitstage 10Selbstausrichtendes RollenlagerAnpresskraftMit Außenring180360109StahlGüte 0EinreihigMetrische BaureiheStandardStahlflachStanzen100026000007350000

Loading...

  1. 1

Technischer Support