Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | der Bauform | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Ausführung | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Ausführung Außenring | Dynamische Tragzahl (N) | Umgebungsbedingungen | Maßeinheit | Präzision (JIS) | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 10 | 26 | 8 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 4750 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 19000 | 1960 | ||
3.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 10 | 26 | 8 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 4750 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 67000 | 1960 | ||
4.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 12 | 28 | 8 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 5400 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 17000 | 2360 | ||
3.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 12 | 28 | 8 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 5400 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 30000 | 2360 | ||
4.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 15 | 32 | 9 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 5850 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 14000 | 2850 | ||
3.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 15 | 32 | 9 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 5850 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 50000 | 2850 | ||
4.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 17 | 35 | 10 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 6370 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 13000 | 3250 | ||
4.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 17 | 35 | 10 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 6370 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 45000 | 3250 | ||
5.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 20 | 42 | 12 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 9950 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 11000 | 5000 | ||
4.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 20 | 42 | 12 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 9950 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 38000 | 5000 | ||
5.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 25 | 47 | 12 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 11900 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 9500 | 6550 | ||
5.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 25 | 47 | 12 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 11900 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 32000 | 6550 | ||
7.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 30 | 55 | 13 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 13800 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 8000 | 8300 | ||
8.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 35 | 62 | 14 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 16800 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 7000 | 10200 | ||
6.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 35 | 62 | 14 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 16800 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 24000 | 10200 | |
11.55 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Rillenkugellager | 40 | 68 | 15 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 17800 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 63000 | 11600 | ||
7.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 40 | 68 | 15 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 17800 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 22000 | 11600 | |
15.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 45 | 75 | 23 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 20800 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 5600 | 14600 | ||
10.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 45 | 75 | 16 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 22100 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 20000 | 14600 | |
17.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 50 | 80 | 16 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 22900 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 5000 | 16000 | ||
11.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 50 | 80 | 16 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 22900 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 18000 | 16000 | |
22.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 55 | 90 | 18 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 29600 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 4500 | 21200 | ||
15.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 55 | 90 | 18 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 29600 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 16000 | 21200 | |
25.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 60 | 95 | 18 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 30700 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 4300 | 23200 | ||
17.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 60 | 95 | 18 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 30700 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 15000 | 23200 | |
31.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 65 | 100 | 18 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 31900 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 4000 | 25000 | ||
40.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 65 | 100 | 18 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 31900 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 14000 | 25000 | ||
40.10 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Rillenkugellager | 70 | 110 | 20 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 39700 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 3600 | 31000 | ||
45.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 70 | 110 | 20 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 39700 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 13000 | 31000 | ||
45.96 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 75 | 115 | 20 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 41600 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 3400 | 33500 | ||
46.93 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 75 | 115 | 20 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 41600 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 12000 | 33500 | ||
57.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 80 | 125 | 22 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 49400 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 11000 | 40000 | ||
64.82 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Rillenkugellager | 85 | 130 | 22 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 52000 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 3000 | 43000 | ||
63.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 85 | 130 | 22 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 52000 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 11000 | 43000 | ||
77.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 90 | 140 | 24 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 60500 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 2800 | 50000 | ||
75.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 90 | 140 | 24 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 60500 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 10000 | 50000 | ||
89.37 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Rillenkugellager | 95 | 145 | 24 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 63700 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 2800 | 54000 | ||
90.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 95 | 145 | 24 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 63700 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 9500 | 54000 | ||
95.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 100 | 150 | 24 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 63700 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 2600 | 54000 | ||
97.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 100 | 150 | 24 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 63700 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 9500 | 54000 | ||
127.98 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Rillenkugellager | 105 | 190 | 26 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 76100 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 2400 | 65500 | ||
157.07 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Rillenkugellager | 105 | 190 | 26 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 76100 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 8500 | 65500 | ||
195.76 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Rillenkugellager | 110 | 170 | 28 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 85200 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 8000 | 73500 | ||
160.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 120 | 180 | 28 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 88400 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 2200 | 80000 | ||
219.68 € | 1 | auf Anfrage | 10 | Rillenkugellager | 120 | 180 | 28 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 88400 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 7500 | 80000 | ||
3.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 10 | 30 | 9 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 5400 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 17000 | 2360 | ||
2.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 10 | 30 | 9 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 5400 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 56000 | 2360 | |
2.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 12 | 32 | 10 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 7280 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 15000 | 3100 | ||
3.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 12 | 32 | 10 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 7280 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 50000 | 3100 | ||
4.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 15 | 35 | 11 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 8060 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 13000 | 3750 | ||
3.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 15 | 35 | 11 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 8060 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 43000 | 3750 | ||
4.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 17 | 40 | 12 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 9950 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 12000 | 4750 | ||
4.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 17 | 40 | 12 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 9950 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 38000 | 4750 | ||
5.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 20 | 47 | 14 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 13500 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 10000 | 6550 | ||
4.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 20 | 47 | 14 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 13500 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 32000 | 6550 | ||
6.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 25 | 52 | 15 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RSH-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 14800 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 8500 | 7800 | ||
5.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 25 | 52 | 15 | Zwei Deckscheiben (2Z) | Stahl | Stahl | Gerade | 14800 | Standard / hohe Drehzahl | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 28000 | 7800 | ||
8.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 30 | 62 | 16 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 20300 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 7500 | 11200 | ||
11.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rillenkugellager | 35 | 72 | 17 | [Dichtscheiben (RS / 2RS)] Beidseitig berührende RS1-Dichtungen | Stahl | Stahl | Gerade | 27000 | Standard / Staubgeschützt | Metrische Baureihe | Klasse 0 | Radial | Einreihig | Stanzen | 6300 | 15300 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
der Bauform
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Ausführung
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Ausführung Außenring
Dynamische Tragzahl(N)
Umgebungsbedingungen
Maßeinheit
Präzision (JIS)
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen
Halterung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften