Zylinderrollenlager / 302□□□, 313□□□, 313X□□□, 320X□□□, 322□□□, 323□□□

Zylinderrollenlager / 302□□□, 313□□□, 313X□□□, 320X□□□, 322□□□, 323□□□
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 280 mm / [Außendurchmesser] 42 - 420 mm / [Breite] 13.25 - 91 mm


Die Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 17 und 280 mm und den Außendurchmesser zwischen 42 und 420 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 13.25 und 91 mm.


Herstellerdetails:
[Merkmale]
- Metrisches einreihiges Kegelrollenlager gemäß ISO355: 1977.
- Die Produktpalette umfasst auch die CL7C-Spezifikation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
30203J2
30204J2/Q
30205J2/Q
30206J2/Q
30207J2/Q
30208J2/Q
30209J2/Q
30210J2/Q
30211J2/Q
30212J2/Q
30213J2/Q
30214J2/Q
30215J2/Q
30216J2/Q
30217J2/Q
30218J2
30219J2
30220J2
30221J2
30222J2
30224J2
30226J2
30228J2
30232J2
30234J2
30236J2
30240J2
31305J2
31306J2/Q
31307J2/Q
31308J2/QCL7C
31309J2/QCL7C
31310J2/QCL7C
31311J2/Q
31314J2/QCL7A
31315J2
31316J1/QCL7A
31317J2
31318J2
31319J2
31320XJ2
31324XJ2
31326XJ2
31328XJ2
31330XJ2
32004X/Q
32005X/Q
32006X/Q
32007X/Q
32008X/Q
32009X/Q
32010X/Q
32011X/Q
32012X/QCL7C
32013X/Q
32014X/Q
32015X/Q
32016X/Q
32017X/Q
32018X/Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

11.97 €

1 12 Arbeitstage 10174213.25130001900018600

11.97 €

1 12 Arbeitstage 10204715.25110002750028000

13.25 €

1 17 Arbeitstage 10255216.25100003080033500

14.57 €

1 12 Arbeitstage 10306217.2585004020044000

18.15 €

1 12 Arbeitstage 10357218.2570005120056000

20.87 €

1 12 Arbeitstage 10408019.7563006160068000

22.23 €

1 12 Arbeitstage 10458520.7560006600076500

28.25 €

1 12 Arbeitstage 10509021.7556007650091500

31.33 €

1 12 Arbeitstage 105510022.755300104000106000

37.37 €

1 12 Arbeitstage 106011023.755000112000114000

46.08 €

1 12 Arbeitstage 106512024.754500132000134000

52.75 €

1 17 Arbeitstage 107012526.254000125000156000

56.55 €

1 17 Arbeitstage 107513027.253800140000176000

66.28 €

1 17 Arbeitstage 108014028.253400151000183000

83.43 €

1 17 Arbeitstage 108515030.53200176000220000

99.67 €

1 17 Arbeitstage 109016032.53000194000245000

152.65 €

1 17 Arbeitstage 109517034.52800216000275000

154.18 €

1 17 Arbeitstage 10100180372800246000320000

186.22 €

1 17 Arbeitstage 10105190392600270000355000

222.98 €

1 17 Arbeitstage 10110200412400308000405000

315.18 €

1 17 Arbeitstage 1012021534.12200341000465000

492.23 €

1 17 Arbeitstage 1013023043.752000369000490000

673.70 €

1 17 Arbeitstage 1014025045.751900418000570000

1,307.15 €

1 17 Arbeitstage 10160290521600528000735000

1,657.35 €

1 17 Arbeitstage 10170310571500616000865000

1,991.33 €

1 17 Arbeitstage 10180280571500583000815000

3,011.68 €

1 17 Arbeitstage 102003606413007920001120000

1,742.42 €

1 17 Arbeitstage 10256218.2575003800040000

46.60 €

1 17 Arbeitstage 10307220.7567004730050000

53.17 €

1 12 Arbeitstage 10358022.7560006160067000

63.27 €

1 17 Arbeitstage 10409025.2556008500081500

73.52 €

1 17 Arbeitstage 104510027.255000106000102000

84.17 €

1 17 Arbeitstage 105011029.254500122000120000

101.98 €

1 17 Arbeitstage -5512031.53800121000137000

198.83 €

1 17 Arbeitstage -70150383000187000220000

238.97 €

1 17 Arbeitstage -75160402800209000245000

285.52 €

1 17 Arbeitstage -8017042.52800224000265000

373.38 €

1 17 Arbeitstage 108518044.52600242000285000

472.95 €

1 17 Arbeitstage 109019046.52600330000400000

622.30 €

1 17 Arbeitstage 109520049.52400292000355000

896.10 €

1 17 Arbeitstage -10021556.52200374000465000

1,593.07 €

1 17 Arbeitstage 10120260681700539000695000

1,893.53 €

1 17 Arbeitstage 10130280721600605000780000

2,439.38 €

1 17 Arbeitstage 10140300771500693000900000

3,011.72 €

1 17 Arbeitstage 101503208214007810001020000

12.42 €

1 12 Arbeitstage 10204215120002420027000

13.67 €

1 12 Arbeitstage 10254715110002700032500

15.68 €

1 12 Arbeitstage 1030551790003580044000

16.85 €

1 12 Arbeitstage 1035621885004900054000

19.37 €

1 12 Arbeitstage 1040681970005280071000

22.22 €

1 7 Arbeitstage 1045752063005830080000

24.22 €

1 12 Arbeitstage 1050802060006050088000

28.63 €

1 12 Arbeitstage 10559023530080900116000

38.70 €

1 12 Arbeitstage 10609523530095000122000

40.82 €

1 17 Arbeitstage 106510023500096500127000

46.62 €

1 12 Arbeitstage 1070110254300101000153000

50.85 €

1 12 Arbeitstage 1075115254000106000163000

60.85 €

1 12 Arbeitstage 1080125293600138000216000

68.42 €

1 12 Arbeitstage 1085130293400140000224000

78.35 €

1 17 Arbeitstage 1090140323200168000270000

Loading...

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Kegelrolle Lastrichtung Radial Außenring Mit Außenring
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Güte 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Größe Standards Metrische Baureihe Spezifikationen Standard Lagerkugeln, Material Stahl
Außenring, Ausführung flach Halterung Stanzen

Technischer Support