Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Maximaler Rotationszahlenbereich (r/min) | Normales Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Zulässiges Axialspiel (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Zusätzliche Arbeit | Passfedernut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
52.14 € 26.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
58.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
58.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
58.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
52.29 € 26.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
58.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 15.8 | 10,001 bis 78,000 | 0.6 | 42000 | unter 0,02 | 0.01 | 0.7 | ±0,1 | 2,2 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
46.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
74.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
74.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
74.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
74.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
74.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
101.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
74.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 19 | 19.4 | 10,001 bis 78,000 | 1.5 | 33000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | ±0,1 | 6,3 × 10-7 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
77.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
77.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
49.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
44.75 € 23.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
77.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
77.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Zusätzliche Arbeitsschaftbohrung | NA | ||
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
49.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
49.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | |
49.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA | ||
49.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 23.1 | 10,001 bis 78,000 | 3 | 25000 | 0.02 bis 0.2 | 0.02 | 1 | +/- 0,15 | 2,3 × 10-6 | Standard-Wellenbohrung | NA |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Struktur | Nabenklemmung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min)
Normales Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Zusätzliche Arbeit
Passfedernut
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften