Oldham-Kupplungen / MOM / 1 Scheibe: Grauguss, nachschmierbar / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl

Oldham-Kupplungen / MOM / 1 Scheibe: Grauguss, nachschmierbar / Gewindestiftklemmung, Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Oldham type flexible coupling.
· FCD400 used in spacer.
· Ideal for low speed / high torque specifications.
· Grease applied between hub and spacer to prevent burn-in.
· Due to hub and spacer slip, large eccentricity / deflection angles are allowed.
· The protrusion (resin pin) provided on the spacer allows the angle of deviation without difficulty.
· Long-term maintenance-free.
· Grease accumulated in the grease hole gradually leaks during operation, to maintain long-term lubrication performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MOM-12-3-3
MOM-12-3-4
MOM-12-3-5
MOM-12-3-6
MOM-12-4-4
MOM-12-4-5
MOM-12-4-6
MOM-12-5-5
MOM-12-5-6
MOM-12-6-6
MOM-15-3-3
MOM-15-3-4
MOM-15-3-5
MOM-15-3-6
MOM-15-3-7-BT
MOM-15-3-8
MOM-15-4-4
MOM-15-4-5
MOM-15-4-6
MOM-15-4-7-BT
MOM-15-4-8
MOM-15-5-5
MOM-15-5-6
MOM-15-5-7-BT
MOM-15-5-8
MOM-15-6-6
MOM-15-6-7-BT
MOM-15-6-8
MOM-15-7-BT-7-BT
MOM-15-7-BT-8
MOM-15-8-8
MOM-15C-3-3
MOM-15C-3-4
MOM-15C-3-5
MOM-15C-3-6
MOM-15C-4-4
MOM-15C-4-5
MOM-15C-4-6
MOM-15C-5-5
MOM-15C-5-6
MOM-15C-6-6
MOM-15CK-6-6
MOM-15K-6-6
MOM-17-4-4
MOM-17-4-5
MOM-17-4-6
MOM-17-4-7-BT
MOM-17-4-8
MOM-17-4-9-BT
MOM-17-4-10
MOM-17-5-5
MOM-17-5-6
MOM-17-5-7-BT
MOM-17-5-8
MOM-17-5-9-BT
MOM-17-5-10
MOM-17-6-6
MOM-17-6-7-BT
MOM-17-6-8
MOM-17-6-9-BT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D1] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Normales Drehmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Struktur Zusätzliche Arbeit Passfedernut

29.74 €

1 9 Arbeitstage 10335.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 9 Arbeitstage 10345.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10355.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 9 Arbeitstage 10365.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 9 Arbeitstage 10445.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10455.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 9 Arbeitstage 10465.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10555.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10565.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

29.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10665.01 bis 10.0012152.70.21 bis 0.400.32,0 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10335.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10345.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10355.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10365.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

65.70 €

1 9 Arbeitstage 10375.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

28.57 €

14.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10385.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10445.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10455.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10465.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

65.70 €

1 9 Arbeitstage 10475.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10485.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10555.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10565.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

65.70 €

1 9 Arbeitstage 10575.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10585.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10665.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

65.70 €

1 9 Arbeitstage 10675.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

34.91 €

1 9 Arbeitstage 10685.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

95.83 €

1 9 Arbeitstage 10775.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

65.70 €

1 9 Arbeitstage 10785.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

27.36 €

13.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10885.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,5 × 10-7mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

42.36 €

1 9 Arbeitstage 10335.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

42.36 €

1 9 Arbeitstage 10345.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

42.36 €

1 9 Arbeitstage 10355.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

34.46 €

18.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10365.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

34.46 €

17.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10445.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

42.36 €

1 9 Arbeitstage 10455.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

34.43 €

17.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10465.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

42.36 €

1 9 Arbeitstage 10555.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

36.67 €

16.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10565.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

42.36 €

1 9 Arbeitstage 10665.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,2 × 10-7NabenklemmungStandard-WellenbohrungNA

58.81 €

1 9 Arbeitstage 10665.01 bis 10.0015193.30.21 bis 0.400.36,1 × 10-7Klemmungs- + SchlüsseltypStandard-WellenbohrungBeidseitig

41.63 €

21.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10665.01 bis 10.001516.63.30.21 bis 0.400.35,7 × 10-7Gewindestift- + SchlüsseltypStandard-WellenbohrungBeidseitig

38.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104410.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

31.00 €

15.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104510.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

38.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104610.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

68.80 €

1 9 Arbeitstage 104710.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

38.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104810.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

68.80 €

1 9 Arbeitstage 104910.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

38.08 €

1 9 Arbeitstage 1041010.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

38.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105510.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

38.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105610.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

68.80 €

1 9 Arbeitstage 105710.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

38.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105810.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

68.80 €

1 9 Arbeitstage 105910.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

38.08 €

1 9 Arbeitstage 1051010.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

38.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106610.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

68.80 €

1 9 Arbeitstage 106710.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

38.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106810.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeStandard-WellenbohrungNA

68.80 €

1 9 Arbeitstage 106910.01 bis 20.001720.45.50.21 bis 0.400.31,1 × 10-6mit StellschraubeZusätzliche ArbeitsschaftbohrungNA

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Oldham-Ausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Maximaler Rotationszahlenbereich(r/min) 1,001 bis 2,000 Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment Anwendung Standard
Max. Drehzahl(r/min) 2000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2

Technischer Support