Rundriemen-Scheiben und Laufrollen / RS14 / U-Nut / Gusseisen

Rundriemen-Scheiben und Laufrollen / RS14 / U-Nut / Gusseisen
No. of grooves: Single
· Groove shape: U grooves
· Material: FCD600-3
· Surface treatment: None

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS14-6-85-1
RS14-6-85-1-B
RS14-6.3-90-1
RS14-8-112-1
RS14-9-132-1
RS14-10-140-1
RS14-11.2-160-1
RS14-12.5-180-1
RS14-14-200-1
RS14-16-224-1
RS14-18-265-1
RS14-20-280-1
RS14-22.4-315-1
RS14-25-355-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZutreffender Seildurchmesser d
(mm)
Durchmesser Steigung rund P.D.
(mm)
Ausführung Typ - Riemenscheibe Typ - Spannrolle Randbreite W
(mm)
Nabenbohrungsdurchmesser dB
(mm)

114.05 €

1 9 Arbeitstage 10685Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-19-

127.13 €

1 16 Arbeitstage 10685Laufrolle (integriertes Lager)-Laufrad, breite Ausführung, Standard1930

123.70 €

1 9 Arbeitstage 106.390Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-20-

141.55 €

1 9 Arbeitstage 108112Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-25-

118.03 €

1 9 Arbeitstage 109132Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-28-

141.69 €

1 9 Arbeitstage 1010140Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-31.5-

159.92 €

1 9 Arbeitstage 1011.2160Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-35.5-

199.98 €

1 9 Arbeitstage 1012.5180Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-35.5-

274.66 €

1 9 Arbeitstage 1014200Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-40-

334.77 €

1 9 Arbeitstage 1016224Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-45-

440.40 €

1 9 Arbeitstage 1018265Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-50-

510.52 €

1 9 Arbeitstage 1020280Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-56-

615.25 €

1 9 Arbeitstage 1022.4315Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-63-

789.19 €

1 9 Arbeitstage 1025355Riemenscheibe (ohne Lager)Ohne Nabe-71-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl - Nuten Einfach Werkstoff EN-JS 1060 Äquiv. Oberflächenbehandlung NA
Nutform U-Nut

Technischer Support