Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RS20-6-125-1 |
RS20-6.3-132-1 |
RS20-8-160-1 |
RS20-9-180-1 |
RS20-10-200-1 |
RS20-11.2-224-1 |
RS20-12.5-250-1 |
RS20-14-280-1 |
RS20-16-335-1 |
RS20-18-375-1 |
RS20-20-400-1 |
RS20-22.4-450-1 |
RS20-25-500-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zutreffender Seildurchmesser d (mm) | Durchmesser Steigung rund P.D. (mm) | Randbreite W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 125 | 19 | ||
101.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.3 | 132 | 20 | ||
163.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 160 | 25 | ||
188.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 180 | 28 | ||
199.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 200 | 31.5 | ||
230.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11.2 | 224 | 35.5 | ||
261.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12.5 | 250 | 35.5 | ||
408.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 280 | 40 | ||
489.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 335 | 45 | ||
781.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 375 | 50 | ||
842.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 400 | 56 | ||
965.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 22.4 | 450 | 63 | ||
1,393.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 500 | 71 |
Loading...
Anzahl - Nuten | Einfach | Werkstoff | EN-JS 1060 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Nutform | U-Nut | Ausführung | Riemenscheibe (ohne Lager) | Typ - Riemenscheibe | Ohne Nabe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zutreffender Seildurchmesser d(mm)
Durchmesser Steigung rund P.D.(mm)
Randbreite W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften