Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RS25-6-150-1 |
RS25-6.3-160-1 |
RS25-8-200-1 |
RS25-9-236-1 |
RS25-10-250-1 |
RS25-11.2-280-1 |
RS25-12.5-315-1 |
RS25-14-355-1 |
RS25-16-400-1 |
RS25-18-450-1 |
RS25-20-500-1 |
RS25-22.4-560-1 |
RS25-25-630-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zutreffender Seildurchmesser d (mm) | Durchmesser Steigung rund P.D. (mm) | Randbreite W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 150 | 19 | ||
124.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.3 | 160 | 20 | ||
179.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 200 | 25 | ||
210.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9 | 236 | 28 | ||
268.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 250 | 31.5 | ||
314.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 11.2 | 280 | 35.5 | ||
368.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12.5 | 315 | 35.5 | ||
483.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | 355 | 40 | ||
719.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 400 | 45 | ||
938.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 450 | 50 | ||
1,202.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 500 | 56 | ||
1,266.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 22.4 | 560 | 63 | ||
1,721.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 630 | 71 |
Loading...
Anzahl - Nuten | Einfach | Werkstoff | EN-JS 1060 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Nutform | U-Nut | Ausführung | Riemenscheibe (ohne Lager) | Typ - Riemenscheibe | Ohne Nabe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zutreffender Seildurchmesser d(mm)
Durchmesser Steigung rund P.D.(mm)
Randbreite W(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften