Rillen-Lehre für VMG V Flaschenzug

Rillen-Lehre für VMG V Flaschenzug
Gauge for checking wear of pulley V-groove part. Orders can be made for individual shapes, or as a set for each groove shape. A gap has been provided between the gauge and the outer circumference of the pulley and the bottom of the V-groove. Early replacement is recommended for transmission efficiency.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMG-3V-40
VMG-3V-42
VMG-5V-38
VMG-B-38
VMG-C-34
VMG-C-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNutform Nutwinkel α ± 0,05° Zutreffender Riemenscheibendurchmesser
(mm)

99.27 €

1 9 Arbeitstage 103V40Über 150 und 300 oder weniger

99.27 €

1 9 Arbeitstage 103V42über 300

99.80 €

1 9 Arbeitstage 105V38max. 250

90.21 €

1 9 Arbeitstage 10B38über 200

90.27 €

1 9 Arbeitstage 10C34max. 250

90.27 €

1 9 Arbeitstage 10C38über 315

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Satz / einzelnes Element Einzelstück

Technischer Support