Ummantelte Rohre zum Spritzschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB0425-20
FB0425-100
FB0640-20
FB0640-100
FB0860-20
FB0860-100
FB1075-20
FB1075-100
FB1290-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge M
(m)

56.14 €

28.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104Bis zu 42.5Bis zu 31420

207.08 €

1 10 Arbeitstage 104Bis zu 42.5Bis zu 314100

73.52 €

37.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Bis zu 64Bis zu 41820

272.21 €

1 12 Arbeitstage 106Bis zu 64Bis zu 418100

93.11 €

1 12 Arbeitstage 108Bis zu 86Bis zu 62820

325.24 €

1 12 Arbeitstage 108Bis zu 86Bis zu 628100

117.35 €

1 10 Arbeitstage 1010Bis zu 107.5Bis zu 83620

409.94 €

1 12 Arbeitstage 1010Bis zu 107.5Bis zu 836100

152.41 €

1 10 Arbeitstage 1012Bis zu 159Bis zu 94020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Polyamid
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Wärmetauscheröl Betriebsumgebung Spritzerbeständig Farbe Grau
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -15::90 Betriebsvakuum(kPa) -100

Technischer Support