Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Anschlussschraube M | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Form | Anschlussgewinde, Richtung | Führungsbuchse, Werkstoff | Static load capacity Cs (N) | Allowable Incline Angle α (deg) | Schmierung | Maximum allowable temperature (°C) | Dynamic Load Capacity Cd (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M4] M4X0.7 | 4 | Female Thread | Right Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 4680 | 7 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 2480 | ||
18.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Right Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 5730 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 3270 | ||
17.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 4010 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 6540 | ||
17.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 4010 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 6540 | ||
18.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 5730 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 3270 | ||
18.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M6] M6X1 | 6 | Female Thread | Right Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 6910 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 4200 | ||
18.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M6] M6X1 | 6 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 4940 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 8410 | ||
18.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M6] M6X1 | 6 | Female Thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 4940 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 8410 | ||
18.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M6] M6X1 | 6 | Female Thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 6910 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 4200 | ||
21.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 7760 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 14000 | ||
21.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 7760 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 14000 | ||
21.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 10200 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 7010 | ||
23.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 10500 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 19600 | |
23.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 10500 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 19600 | ||
27.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 13700 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 26200 | |
27.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 13700 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 26200 | ||
30.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 17200 | 10 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 33600 | ||
41.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 25400 | 9 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 21000 | ||
38.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 21100 | 9 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 42000 | ||
41.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 25400 | 9 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 21000 | ||
49.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Right Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 30200 | 9 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 25700 | ||
47.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 25100 | 9 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 51400 | ||
49.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 30200 | 9 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 25700 | ||
58.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M20] M20X1.5 | 20 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 30000 | 9 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 61600 | ||
71.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M22] M22X1.5 | 22 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 36400 | 10 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 74700 | ||
14.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Right Screw | - | 5470 | 7 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
14.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M5] M5X0.8 | 5 | Female Thread | Left Screw | - | 5470 | 7 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
14.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M6] M6X1 | 6 | Female Thread | Right Screw | - | 6760 | 7 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
14.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M6] M6X1 | 6 | Female Thread | Left Screw | - | 6780 | 7 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
18.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Right Screw | - | 10200 | 8 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
18.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M8] M8X1.25 | 8 | Female Thread | Left Screw | - | 10200 | 8 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
18.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Right Screw | - | 13100 | 8 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
18.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M10] M10X1.5 | 10 | Female Thread | Left Screw | - | 13100 | 8 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
22.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Right Screw | - | 16400 | 8 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
22.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Left Screw | - | 16400 | 8 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
27.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Right Screw | - | 20000 | 9 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
27.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Left Screw | - | 20000 | 9 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
31.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | - | 23900 | 9 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
31.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Left Screw | - | 23900 | 9 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
41.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Right Screw | - | 28800 | 9 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
41.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M18] M18X1.5 | 18 | Female Thread | Left Screw | - | 28800 | 9 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
50.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M20] M20X1.5 | 20 | Female Thread | Right Screw | - | 33400 | 9 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
48.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M20] M20X1.5 | 20 | Female Thread | Left Screw | - | 33400 | 9 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
64.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M22] M22X1.5 | 22 | Female Thread | Right Screw | - | 40400 | 9 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | ||
64.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Hochfeste Zinklegierung] Spezial-Zinkdruckgusslegierung | [M22] M22X1.5 | 22 | Female Thread | Left Screw | - | 40400 | 9 | [Schmierung] Ölversorgung Druckgussform | 80 | - | |
17.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M4] M4X0.7 | 4 | Male thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 2060 | 7 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 4950 | ||
17.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M5] M5X0.8 | 5 | Male thread | Right Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 3340 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 3270 | ||
16.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M5] M5X0.8 | 5 | Male thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 3340 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 6540 | ||
17.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M5] M5X0.8 | 5 | Male thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 3340 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 3270 | ||
17.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M6] M6X1 | 6 | Male thread | Right Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 4730 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 4200 | ||
17.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M6] M6X1 | 6 | Male thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 4730 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 8410 | |
16.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M6] M6X1 | 6 | Male thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 4730 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 8410 | |
17.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M6] M6X1 | 6 | Male thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 4730 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 4200 | ||
20.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M8] M8X1.25 | 8 | Male thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 7760 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 14000 | |
18.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M8] M8X1.25 | 8 | Male thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 7760 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 14000 | |
19.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M8] M8X1.25 | 8 | Male thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 8640 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 7010 | ||
21.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M10] M10X1.5 | 10 | Male thread | Right Screw | [PTFE] Spezial-PTFE | 10500 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 19600 | |
19.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M10] M10X1.5 | 10 | Male thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 10500 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 19600 | |
20.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M10] M10X1.5 | 10 | Male thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 13300 | 8 | [Schmierung] Ölversorgungsart Einsatzform | 180 | 9810 | ||
23.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [M12] M12X1.75 | 12 | Male thread | Left Screw | [Spezielle Kupferlegierung] Spezielle Kupferlegierung | 13700 | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfreie Ausführung | 150 | 26200 |
Loading...
Ausführung | Rod End Bearing | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Kugelmaterial | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Anschlussschraube M
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Form
Anschlussgewinde, Richtung
Führungsbuchse, Werkstoff
Allowable Incline Angle α(deg)
Schmierung
Maximum allowable temperature(°C)
Dynamic Load Capacity Cd(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften