Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Führungsbuchse, Werkstoff | Betriebstemperaturbereich (℃) | Allowable Incline Angle α (deg) | Schmierung | Outer ring style | Seal | Maximum allowable temperature (°C) | Dynamic Load Capacity Cd (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | - | - | 12 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 9410 | |
16.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | - | - | 11 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 12400 | |
23.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [PTFE] Spezial-PTFE | - | 8 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfrei | - | NA | 150 | 19400 | |
18.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | - | - | 8 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 19400 | |
27.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | [PTFE] Spezial-PTFE | - | 10 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfrei | - | NA | 150 | 24500 | ||
24.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | - | -30~80 | 7 | [Schmierung] Schmierung | Single split | Available | - | 24500 | ||
27.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [PTFE] Spezial-PTFE | - | 9 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfrei | - | NA | 150 | 34100 | ||
29.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | 17 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 55700 | ||
34.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [PTFE] Spezial-PTFE | - | 7 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfrei | - | NA | 150 | 55700 | |
28.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | - | - | 7 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 55700 | ||
48.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | [PTFE] Spezial-PTFE | -30~80 | 4 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfrei | - | Available | - | 180000 | ||
56.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | [PTFE] Spezial-PTFE | -30~80 | 4 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfrei | - | Available | - | 230000 | ||
47.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | - | - | 16 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 114000 | ||
66.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | [PTFE] Spezial-PTFE | -30~80 | 4 | [Keine Schmierung erforderlich] Ölfrei | - | Available | - | 286000 | ||
39.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | - | - | 7 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 114000 | ||
49.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | - | -30~80 | 4 | [Schmierung] Schmierung | Single split | Available | - | 114000 | ||
56.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | - | - | 7 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 147000 | ||
66.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | - | - | 6 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 181000 | ||
80.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | - | -30~80 | 4 | [Schmierung] Schmierung | Single split | Available | - | 181000 | ||
114.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | 6 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 282000 | ||
18.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | - | - | 7 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 15900 | |
21.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | - | - | 6 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 23700 | ||
24.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | 4 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 38400 | |
27.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | - | - | 6 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 50200 | |
32.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 63500 | ||
36.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | - | - | 6 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 101000 | ||
39.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 127000 | |
43.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | - | - | 6 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 151000 | ||
64.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 188000 | ||
81.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 254000 | ||
100.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 55 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 314000 | ||
129.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | - | - | 6 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 397000 | ||
229.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 829000 | ||
1,032.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 150 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Double split | NA | 180 | 2110000 | ||
992.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 150 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Single split | NA | 180 | 2110000 | ||
29.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | 4 | [Schmierung] Schmierung | Double split | NA | 180 | 38400 | ||
37.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Double split | NA | 180 | 63500 | ||
47.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | - | - | 6 | [Schmierung] Schmierung | Double split | NA | 180 | 101000 | ||
48.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Double split | NA | 180 | 127000 | ||
53.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | - | - | 6 | [Schmierung] Schmierung | Double split | NA | 180 | 151000 | |
71.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | - | - | 5 | [Schmierung] Schmierung | Double split | NA | 180 | 188000 | ||
232.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | - | - | 6 | [Schmierung] Schmierung | Double split | NA | 180 | 772000 |
Loading...
Ausführung | Pendelkugellager | Ausführung mit Pendellager | Standard | Werkstoff Grundkörper | Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt |
---|---|---|---|---|---|
Kugelmaterial | Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Führungsbuchse, Werkstoff
Allowable Incline Angle α(deg)
Schmierung
Outer ring style
Seal
Maximum allowable temperature(°C)
Dynamic Load Capacity Cd(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften