Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S3D2-AK |
S3D2-AKD |
S3D2-CC |
S3D2-CCD |
S3D2-CK |
S3D2-CKD |
S3D2-DK |
S3D2-EK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Format | Funktion | Steuerausgang | Mit/Ohne Zeitschalter | Zeitschalterdetails | Weitere Funktionen | Versorgungsspannung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung mit 2 Eingängen, 1 Ausgang | Einzelfunktion (UND/ODER-Betrieb) | Relaisausgang 1c (gemeinsame Verwendung) | NA | - | Signaleingang-Invertierungsfunktion | 100-240 VAC | ||
143.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung mit 2 Eingängen, 1 Ausgang | Einzelfunktion (UND/ODER-Betrieb) | Relaisausgang 1c | NA | - | Signaleingang-Invertierungsfunktion | 24 VDC | ||
139.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung mit 2 Eingängen, 1 Ausgang | Mehrfachfunktion (UND/ODER-Betrieb) | Transistorausgang (NPN-Kollektorausgang) | Verfügbar | Monostabil, EIN-Schaltverzögerung, AUS-Schaltverzögerung (Umschaltung 0,01-0,1 s, 0,1-1 s) | Umschaltfunktion Signaleingangsinvertierung/synchroner Modus | 100-240 VAC | ||
132.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung mit 2 Eingängen, 1 Ausgang | Mehrfachfunktion (UND/ODER-Betrieb) | Transistorausgang (NPN-Kollektorausgang) | Verfügbar | Monostabil, EIN-Schaltverzögerung, AUS-Schaltverzögerung (Umschaltung 0,01-0,1 s, 0,1-1 s) | Umschaltfunktion Signaleingangsinvertierung/synchroner Modus | 24 VDC | ||
123.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ausführung mit 2 Eingängen, 1 Ausgang | Mehrfachfunktion (UND/ODER-Betrieb) | Relaisausgang 1c (gemeinsame Verwendung) | Verfügbar | Monostabil/EIN-Schaltverzögerung/AUS-Schaltverzögerung (Umschaltung 0,1-1 s, 1-10 s) | Umschaltfunktion Signaleingangsinvertierung/synchroner Modus | 100-240 VAC | ||
134.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Ausführung mit 2 Eingängen, 1 Ausgang | Mehrfachfunktion (UND/ODER-Betrieb) | Relaisausgang 1c | Verfügbar | Monostabil/EIN-Schaltverzögerung/AUS-Schaltverzögerung (Umschaltung 0,1-1 s, 1-10 s) | Umschaltfunktion Signaleingangsinvertierung/synchroner Modus | 24 VDC | |
156.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung mit 2 Eingängen, 2 Ausgang | Einzelfunktion | Relaisausgang 1a × 2 | NA | - | Signaleingang-Invertierungsfunktion | 100-240 VAC | ||
155.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Ausführung mit 2 Eingängen, 2 Ausgang | Einzelfunktion | Relaisausgang 1a × 2 | Verfügbar | AUS-Schaltverzögerungsumschaltung (0,1-1 s, 1-10 s) | Signaleingang-Invertierungsfunktion | 100-240 VAC |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Format
Funktion
Steuerausgang
Mit/Ohne Zeitschalter
Zeitschalterdetails
Weitere Funktionen
Versorgungsspannung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften