Gehäusetyp Nadel-Rollenlager

Gehäusetyp Nadel-Rollenlager
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] kein Innenrad / [Innendurchmesser] 4 - 70 mm / [Außendurchmesser] 8 - 82 mm / [Breite] 6.35 - 50 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadellager von NIPPON THOMPSON berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Nadellager zwischen 4 und 70 mm und den Außendurchmesser zwischen 8 und 82 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 6.35 und 50 mm. Die Nadellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: kein Innenrad.


Herstellerdetails:
Leichte Lager mit hohen Tragzahlen. Sie verwenden einen schalenförmigen Außenring aus einem dünnen Spezialstahlblech, das präzise gezogen, aufgekohlt und abgeschreckt wird und somit die geringste Querschnittshöhe unter den Nadellagern aufweist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BHA88Z
BHA1110Z
BHA1416Z
BHA1612Z
BHA912Z
TA1010Z
TA1012Z
TA1015Z
TA1020Z
TA1212Z
TA1215Z
TA1220Z
TA1225Z
TA1416Z
TA1420Z
TA1510Z
TA1512Z
TA1515Z
TA1520Z
TA1525Z
TA1616Z
TA1620Z
TA1715Z
TA1720Z
TA1725Z
TA1813Z
TA1815Z
TA1817Z
TA1819Z
TA1820Z
TA1825Z
TA1916Z
TA1920Z
TA2015Z
TA2020Z
TA2025Z
TA202820Z
TA2030Z
TA2120Z
TA2210Z
TA2215Z
TA2220Z
TA2225Z
TA2230Z
TA223016Z
TA223020Z
TA2420Z
TA2428Z
TA243216Z
TA243220Z
TA2510Z
TA2515Z
TA2520Z
TA2525Z
TA2530Z
TA2616Z
TA2620Z
TA2820Z
TA2830Z
TA2920Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Anzahl der Laufringzeilen Größe Standards Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)

9.20 €

1 7 Arbeitstage 1012.719.0512.7Single RowInch Base3000060406650

10.41 €

1 9 Arbeitstage 1017.46223.81215.88Single RowInch Base250001050014900

15.13 €

1 8 Arbeitstage 1022.22530.16225.4Single RowInch Base180002360036900

13.83 €

1 7 Arbeitstage 1025.433.33819.05Single RowInch Base150001930029700

10.58 €

1 8 Arbeitstage 1014.28820.63819.05Single RowInch Base300001160015900

7.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101710Single RowMetric System4000041503780

7.77 €

1 6 Arbeitstage 10101712Single RowMetric System4000055905540

7.81 €

1 5 Arbeitstage 10101715Single RowMetric System4000069207300

8.65 €

1 6 Arbeitstage 10101720Single RowMetric System40000999011700

7.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10121912Single RowMetric System3500060006310

8.29 €

1 6 Arbeitstage 10121915Single RowMetric System3500074408320

8.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10121920Single RowMetric System350001070013300

9.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10121925Single RowMetric System350001380018300

8.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10142216Single RowMetric System300001050012000

8.68 €

1 11 Arbeitstage 10142220Single RowMetric System300001390017200

7.81 €

1 8 Arbeitstage 10152210Single RowMetric System2500052905680

8.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10152212Single RowMetric System2500071208310

8.62 €

1 11 Arbeitstage 10152215Single RowMetric System25000883011000

9.27 €

1 6 Arbeitstage 10152220Single RowMetric System250001270017600

9.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152225Single RowMetric System250001630024200

8.65 €

1 11 Arbeitstage 10162416Single RowMetric System250001790028100

9.24 €

1 6 Arbeitstage 10162420Single RowMetric System90001660026000

9.20 €

1 6 Arbeitstage 10172415Single RowMetric System20000823011500

9.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10172420Single RowMetric System200001040015600

10.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10172425Single RowMetric System20000910012000

8.15 €

1 8 Arbeitstage 10182513Single RowMetric System200001860030000

9.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10182515Single RowMetric System200001220015700

9.68 €

1 8 Arbeitstage 10182517Single RowMetric System200001610022600

10.02 €

1 8 Arbeitstage 10182519Single RowMetric System25000767010200

10.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10182520Single RowMetric System25000970013800

10.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10182525Single RowMetric System250001420022400

10.27 €

1 8 Arbeitstage 10192716Single RowMetric System250001110013300

12.00 €

1 11 Arbeitstage 10192720Single RowMetric System250001470019100

10.57 €

1 6 Arbeitstage 10202715Single RowMetric System200001040014600

10.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10202720Single RowMetric System200001500023400

10.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10202725Single RowMetric System200001920032200

10.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10202820Single RowMetric System200001690024300

12.08 €

1 11 Arbeitstage 10202730Single RowMetric System200002310041000

11.02 €

1 8 Arbeitstage 10212920Single RowMetric System190001760025900

10.64 €

1 11 Arbeitstage 10222910Single RowMetric System1800066508500

10.94 €

1 8 Arbeitstage 10222915Single RowMetric System180001110016400

12.00 €

1 11 Arbeitstage 10222920Single RowMetric System180001600026300

11.72 €

1 8 Arbeitstage 10222925Single RowMetric System180001970034300

12.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10222930Single RowMetric System180002380043700

11.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10223016Single RowMetric System180001320018200

12.22 €

1 5 Arbeitstage 10223020Single RowMetric System180001750026100

12.08 €

1 6 Arbeitstage 10243120Single RowMetric System160001700029200

13.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10243128Single RowMetric System160002450046700

13.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10243216Single RowMetric System160001420020500

14.33 €

1 11 Arbeitstage 10243220Single RowMetric System160001880029400

10.86 €

1 8 Arbeitstage 10253310Single RowMetric System1500079909900

11.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10253315Single RowMetric System150001340019300

12.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10253320Single RowMetric System150001950031100

12.79 €

1 11 Arbeitstage 10253325Single RowMetric System150002410040800

13.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10253330Single RowMetric System150002910052000

12.90 €

1 8 Arbeitstage 10263416Single RowMetric System150001520022900

13.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10263420Single RowMetric System150002010032800

13.59 €

1 8 Arbeitstage 10283720Single RowMetric System130002120032300

13.99 €

1 8 Arbeitstage 10283730Single RowMetric System130003300056900

13.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10293820Single RowMetric System130002200034200

Loading...

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Needle Roller Lastrichtung Radial Außenring With Outer Ring
Innerer/äußerer Ring, Material Steel Spezifikationen Standard / Abrasion Resistance / For high Speed Lagerkugeln, Material Steel
Außenring, Ausführung Flat Format of Shaft Bearing Holder Mounted Shield Shape Standard Form

Technischer Support