Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF8WBR |
CF8WBUUR |
CF10WBUUR |
CF16WBR |
CF16WBUUR |
CF18WBR |
CF18WBUUR |
CF20-1WBR |
CF20-1WBUUR |
CF20WBR |
CF20WBUUR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Width C (mm) | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde) (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 11 | 8 | 4.25 | 4.74 | Shield Type | ||
40.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 19 | 11 | 8 | 4.25 | 4.74 | Seal Shape | ||
43.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 12 | 10 | 5.43 | 6.89 | Seal Shape | ||
38.00 € | 1 | Verfügbar | 94 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 16 | 12 | 18.3 | Shield Type | |
58.85 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 16 | 12 | 18.3 | Seal Shape | ||
56.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 20 | 18 | 14.8 | 25.2 | Shield Type | ||
70.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 20 | 18 | 14.8 | 25.2 | Seal Shape | ||
70.31 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 47 | 24 | 20 | 20.7 | 34.6 | Shield Type | ||
92.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 47 | 24 | 20 | 20.7 | 34.6 | Seal Shape | ||
59.98 € | 1 | Verfügbar | 94 Arbeitstage | 10 | 52 | 24 | 20 | 20.7 | 34.6 | Shield Type | |
90.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 52 | 24 | 20 | 20.7 | 34.6 | Seal Shape |
Loading...
Kategorie | Cam Follower | Rollentyp | Spherical Outer Ring | Anzugsmethode | With Hex Socket |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Carbon steel | Äußerer Umfang der Rolle | NA | Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung | Grease Nipple Mounting Tap Hole Type |
Größe Standards | Metric System | Welle | Available | Rollenführung, Methode | Holder Mounted |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Width C(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm)
Shape
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften