Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF-FU1-12 |
CF-FU1-16 |
CF-FU1-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Width C (mm) | Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde) (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 14 | M12 X 1,5 | 7.91 | 9.79 | ||
47.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | M16 X 1,5 | 12 | 18.3 | |
57.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 20 | M18×1,5 | 14.8 | 25.2 |
Loading...
Kategorie | Cam Follower | Rollentyp | Cylindrical Outer Ring | Anzugsmethode | With Driver Groove |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Carbon steel | Äußerer Umfang der Rolle | NA | Kurvenrolle mit Achsbolzen, Ausführung | Grease Nipple Mounting Tap Hole Type |
Größe Standards | Metric System | Welle | Available | Rollenführung, Methode | Holder Mounted |
Shape | Seal Shape |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Width C(mm)
Kurvenrolle: Gewindebolzen (Regelgewinde)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften