Rotationsdüse

Rotationsdüse
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Mit integrierter Kugel zum Öffnen einer Bohrung, so dass die Position für die Ölzufuhrrichtung einfach eingestellt werden kann.
· Dies ist eine kompakte Düse, die eine einfache Konstruktion von Spindel- oder Schneidperipherieteilen ermöglicht.
· Die Düse ist kurz, damit sie sich nicht in Abfällen verheddert und sicher ist.
· Verwenden Sie mehr als eine, um eine effektive Zufuhr von Schneidöl und die Entfernung von Schnittgut zu ermöglichen.
· Es gibt Presspassungen und feste Formen, wobei die Presspassungen am wirtschaftlichsten sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNA3-6
SNA3-15
SNA3-32
SNA4
SNA4-6
SNA4-16
SNA4-40
SNM10-20
SNPT1/2-60
SNPT1/2-80
SNPT1/4-40
SNPT1/4-60
SNPT3/8-30
SNPT3/8-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOuter Diameter D
(mm)
I.D. d
(mm)
Screw S Allowable Inclination Angle
(Degree)
Dimension L
(mm)
Nozzle

8.50 €

1 11 Arbeitstage 10153-246Available

8.67 €

1 11 Arbeitstage 10153-2415Available

9.09 €

1 11 Arbeitstage 10153-2432Available

6.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10154-36-NA

8.50 €

1 5 Arbeitstage 10154-246Available

8.67 €

1 11 Arbeitstage 10154-2416Available

9.09 €

1 11 Arbeitstage 10154-2440Available

20.14 €

1 5 Arbeitstage 10174M10×1.253520Available

42.17 €

1 11 Arbeitstage 10328PT1/23560Available

43.71 €

1 11 Arbeitstage 10328PT1/23580Available

22.10 €

1 11 Arbeitstage 10174PT1/43540Available

22.95 €

1 11 Arbeitstage 10174PT1/43560Available

27.17 €

1 11 Arbeitstage 10246PT3/83530Available

28.03 €

1 11 Arbeitstage 10246PT3/83550Available

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Injektionsart Point Luftquelle Compressor Montagewinkel Flat
Winkeleinstellung Angle adjustable mit Düse Standard Ausführung Fluid
Eigenschaft Outlet Port Moveable Zulässige Flüssigkeit Oil

Technischer Support