Schrägkugellager / □□TAC□□ / Gewindetrieb Stützlager / offen, 2RS / PN7C

Schrägkugellager / □□TAC□□ / Gewindetrieb Stützlager / offen, 2RS / PN7C
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 17 - 45 mm / [Außendurchmesser] 47 - 75 mm / [Breite] 15 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von NSK berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 17 und 45 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 47 und 75 mm. Die feste Breite beträgt hier 15 mm.


Herstellerdetails:
Eine Serie mit hoher Steifigkeit und hoher Belastung für eine breite Palette von Anwendungen. Geeignet für hochpräzise Vorschubmechanismen.
[Merkmale]
- Die axiale Steifigkeit des Produkts ist hoch, da es ein spezielles Design verwendet, um eine genaue Drehung mit einer geringen Antriebskraft zu realisieren
- Eine Reihe von Modellen, die Dichtungen enthalten, ist ebenfalls erhältlich
- Ein optimaler Kugeldurchmesser und Kontaktwinkel verbessert die zulässige Tragfähigkeit, wodurch eine längere Lebensdauer des Produkts erreicht wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20TAC47CDDGSUHPN7C
20TAC47CSUHPN7C
25TAC62CDDGSUHPN7C
25TAC62CSUHPN7C
30TAC72CSUHPN7C
45TAC75CSUHPN7C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Ausführung Dynamische Tragzahl
(N)
Vorspannung Dichtung, Symbole Versiegelung

122.05 €

1 5 Arbeitstage 102047Dichtscheiben (RS / 2RS)23000-DDG

98.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102047Offen23000-NA

126.78 €

1 5 Arbeitstage 102562Dichtscheiben (RS / 2RS)29900-DDG

114.18 €

1 15 Arbeitstage 102562Offen29900-NA

133.08 €

1 15 Arbeitstage 103072Offen30500Hohe VorspannungNA

118.18 €

1 7 Arbeitstage 104575Offen34500-NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Breite(mm) 15 Werkstoff Ringe Stahl
Werkstoff Kugeln Stahl Ausführung Außenring Flach Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisches System Anzahl der Kugelreihen Einreihig Außenring Mit Außenring
Symbol Präzisionskategorie PN7C Symbol Kombination SU Vorspannungsmarkierung H
Internes Symbol C

Technischer Support