Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
15TAC02DT85SUMPN7B |
40TAC03DT85SUMPN5D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Symbol Präzisionskategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 11 | 21000 | PN7B | ||
108.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | 113000 | PN5D |
Loading...
der Bauform | Schrägkugellager (einreihig) | Ausführung | Zwei Deckscheiben (2Z) | Werkstoff Ringe | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Flach | Umgebungsbedingungen | Standard |
Maßeinheit | Metrisches System | Außenring | Mit Außenring | Vorspannung | Mittlere Vorspannung |
Symbol Halter | T85 | Symbol für Druckwinkel | D | Symbol Kombination | SU |
Vorspannungsmarkierung | M |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Symbol Präzisionskategorie
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften