Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Halterung | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Symbol Format | Spezifikationen | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | 19 | 23 | Kunstharz-Gießen | 5450 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 9500 | ||
25.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | 21 | 23 | Kunstharz-Gießen | 6000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 9200 | |
30.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12 | 21 | 23 | Kunstharz-Gießen | 6000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 9200 | |
38.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 15 | 24 | 23 | Kunstharz-Gießen | 8250 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 8800 | ||
30.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 17 | 26 | 25 | Kunstharz-Gießen | 10400 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 8500 | |
39.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17 | 26 | 25 | Kunstharz-Gießen | 10400 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 8500 | ||
36.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 30 | 30 | Kunstharz-Gießen | 16400 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 7500 | ||
39.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 30 | 30 | Kunstharz-Gießen | 16400 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 7500 | |
42.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 37 | 30 | Kunstharz-Gießen | 14200 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 6500 | ||
48.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25 | 37 | 30 | Kunstharz-Gießen | 14200 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 6500 | ||
48.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 42 | 30 | Kunstharz-Gießen | 22300 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 6200 | |
68.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 30 | 42 | 30 | Kunstharz-Gießen | 22300 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 6200 | ||
59.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 47 | 30 | Kunstharz-Gießen | 20000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 5600 | ||
79.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 35 | 47 | 30 | Kunstharz-Gießen | 20000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 5600 | ||
67.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 52 | 32 | NA | 25900 | NA | Offene Ausführung | 5000 | ||
85.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 52 | 32 | NA | 25900 | NA | Mit Abdeckung | 5000 | |
81.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | 58 | 32 | NA | 27600 | NA | Offene Ausführung | 4600 | ||
96.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | 58 | 32 | NA | 27600 | NA | Mit Abdeckung | 4600 | |
95.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | 62 | 35 | NA | 27900 | NA | Offene Ausführung | 4500 | ||
110.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | 62 | 35 | NA | 27900 | NA | Mit Abdeckung | 4500 | |
139.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 60 | 72 | 40 | NA | 29800 | NA | Offene Ausführung | 3700 | ||
125.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 72 | 40 | NA | 29800 | NA | Mit Abdeckung | 3700 | ||
126.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 70 | 85 | 40 | NA | 36500 | NA | Offene Ausführung | 3400 | ||
48.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 15 | 24 | 23 | Kunstharz-Gießen | 8250 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 11000 | ||
48.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 15 | 24 | 23 | Kunstharz-Gießen | 8250 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 11000 | |
50.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 17 | 26 | 25 | Kunstharz-Gießen | 10400 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 10000 | ||
59.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 17 | 26 | 25 | Kunstharz-Gießen | 10400 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 10000 | ||
53.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 30 | 30 | Kunstharz-Gießen | 16400 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 8500 | ||
61.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | 30 | 30 | Kunstharz-Gießen | 16400 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 8500 | ||
73.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 25 | 37 | 30 | Kunstharz-Gießen | 14200 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 7000 | |
74.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 37 | 30 | Kunstharz-Gießen | 14200 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 7000 | ||
85.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 30 | 42 | 30 | Kunstharz-Gießen | 22300 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 6000 | ||
88.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | 42 | 30 | Kunstharz-Gießen | 22300 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 6000 | ||
98.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 35 | 47 | 30 | Kunstharz-Gießen | 20000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 5500 | ||
97.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 35 | 47 | 30 | Kunstharz-Gießen | 20000 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 5500 | |
124.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 40 | 52 | 32 | Kunstharz-Gießen | 25900 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 4800 | |
126.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 40 | 52 | 32 | Kunstharz-Gießen | 25900 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 4800 | ||
100.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 45 | 58 | 32 | Kunstharz-Gießen | 27600 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 4400 | ||
140.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 45 | 58 | 32 | Kunstharz-Gießen | 27600 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 4400 | ||
155.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 50 | 62 | 35 | Kunstharz-Gießen | 27900 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Offene Ausführung | 4000 | ||
152.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 50 | 62 | 35 | Kunstharz-Gießen | 27900 | T2: Die Toleranz der Lager-Abmessungen ist E12 | Mit Abdeckung | 4000 |
Loading...
Laufring, Form | Nadelrolle | Lastrichtung | Anpresskraft | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen/Umwelt | Standard |
Lagerkugeln, Material | Stahl | Außenring, Ausführung | Flach | Schmiermittel | NA |
Symbol Lagerspiel | NA | Symbol Halter | NA | Dichtung, Versiegelung | NA |
Symbol für Lagerring-Form | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Halterung
Symbol Format
Spezifikationen
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften