Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WS81207 |
WS81208 |
WS81209 |
WS81210 |
WS81211 |
WS81212 |
WS81213 |
WS81214 |
WS81215 |
WS81216 |
WS81217 |
WS81218 |
WS81220 |
WS81222 |
WS81224 |
WS89309 |
WS89310 |
WS89311 |
WS89313 |
WS89318 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 35 | 62 | 5.25 | 54500 | 4900 | |
14.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 40 | 68 | 5 | 74500 | 4400 | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 45 | 73 | 5.5 | 82000 | 4100 | |
17.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 50 | 78 | 6.5 | 85000 | 3800 | |
22.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 55 | 90 | 7 | 121000 | 3300 | ||
23.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 60 | 95 | 7.5 | 126000 | 3100 | ||
27.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 65 | 100 | 8 | 130000 | 2900 | ||
27.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 70 | 105 | 8 | 134000 | 2700 | ||
24.77 € 13.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 75 | 110 | 8 | 138000 | 2600 | |
37.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 80 | 115 | 8.5 | 143000 | 2500 | |
48.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 85 | 125 | 9.5 | 169000 | 2300 | ||
53.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 90 | 135 | 10.5 | 213000 | 2100 | |
62.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 100 | 150 | 11.5 | 243000 | 1900 | |
70.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 110 | 160 | 11.5 | 258000 | 1800 | |
82.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 120 | 170 | 12 | 264000 | 1700 | ||
27.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 8.25 | 102000 | 3600 | |
30.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 50 | 95 | 9.5 | 125000 | 3200 | ||
39.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 55 | 105 | 10.5 | 158000 | 2900 | |
49.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 115 | 10.5 | 167000 | 2600 | ||
106.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 90 | 155 | 13.5 | 289000 | 1900 |
Loading...
Laufring, Form | Zylinderrolle | Lastrichtung | Anpresskraft | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen/Umwelt | Standard |
Lagerkugeln, Material | Stahl | Außenring, Ausführung | Flach | Halterung | NA |
Schmiermittel | NA | Symbol Lagerspiel | NA | Symbol Format | NA |
Symbol Halter | NA | Spezifikationen | Standard | Dichtung, Versiegelung | NA |
Symbol für Lagerring-Form | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften