Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl - Zähne | Oberflächenbehandlung | Form - Antriebsrad | Äußerster Durchmesser (mm) | Passfedernut | Durchmesser Nabenbohrung dH7 (mm) | Flansch | Stellschraube | Gewindebohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 14 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 14 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 14 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 14 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 14 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 14 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 14 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 14 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 15 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 15 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 15 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 15 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 15 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 15 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 15 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 15 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 16 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 16 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 16 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 16 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 16 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 16 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 16 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 16 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 17 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 17 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 17 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 17 | Verfügbar | M5×5 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 17 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 17 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 17 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 17 | Verfügbar | M5×5 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 18 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 18 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 18 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 19 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 19 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 19 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 20 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 20 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 90 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 20 | Verfügbar | M6 x 8 | 2 Stellen 120 Grad | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 22 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 22 | Verfügbar | - | NA | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | Verfügbar | 22 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 14 | NA | A | 61 | NA | 22 | Verfügbar | M6 x 8 | Eine Position |
Loading...
Ausführung | Synchronriemenscheibe | Form - Riemen | H | Breite - Riemen (mm) | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Riemenscheiben/Laufrollen | Riemenscheibe (ohne Lager) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl - Zähne
Oberflächenbehandlung
Form - Antriebsrad
Passfedernut
Durchmesser Nabenbohrung dH7(mm)
Flansch
Stellschraube
Gewindebohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften