VP-Serie Mittelring

VP-Serie Mittelring

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • VP-Serie Mittelring
  • VP-Serie Mittelring
  • VP-Serie Mittelring
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Many reliable Irie Koken products available from MISUMI.

[Features]
- IKC is an ISO-based pipe fitting for NW-KF flanges. The VP series (10 sizes) for vacuum piping and hp series (8 sizes) for high-pressure piping are provided.
- No need for bolts nor nuts. Just insert the inside taper of the coupling into the taper on the flange and turn the wing screw to insert or remove.
- Can be heated up to 150℃.
- Leakage volume is 1×10-9 Pa•m3/s or less.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VP2010
VP2016
VP2025
VP2040
VP2050
VP2063
VP2080
VP2100
VP2125
VP2160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Flanschgröße (Nenngröße)

9.60 €

1 14 Arbeitstage 10

10.05 €

1 6 Arbeitstage 16

14.85 €

5.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25

15.89 €

5.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40

15.11 €

1 5 Arbeitstage 50.0

33.13 €

1 11 Arbeitstage 63.0

36.66 €

1 12 Arbeitstage 80.0

46.79 €

1 8 Arbeitstage 100.0

82.20 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 125.0

102.37 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 160.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Center Rings Ausführung mit Zentrierring Center Rings Werkstoff des Zentrierrings (oder Innenrings) Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Außenring, Material No Outer Ring

Technischer Support