Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HP2025 |
HP2040 |
HP2050 |
HP2063 |
HP2080 |
HP2100 |
HP2125 |
HP2160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Flanschgröße (Nenngröße) | Außenring, Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | Aluminum | |
28.06 € | 1 | 75 Arbeitstage | 40 | Aluminum | ||
25.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50.0 | Aluminum | ||
50.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 63.0 | Aluminum | ||
109.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80.0 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
110.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100.0 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
136.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125.0 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | ||
152.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160.0 | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Ausführung | Center Rings | Ausführung mit Zentrierring | Center Ring with Outer Ring | Werkstoff des Zentrierrings (oder Innenrings) | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Flanschgröße (Nenngröße)
Außenring, Material
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften