Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPW-6M-2GC |
SPW-6M-4GC |
SPW-6M-6GC |
SPW-6M-8GC |
SPW-8M-2GC |
SPW-8M-4GC |
SPW-8M-6GC |
SPW-8M-8GC |
SPW-10M-4GC |
SPW-10M-6GC |
SPW-10M-8GC |
SPW-12M-4GC |
SPW-12M-6GC |
SPW-12M-8GC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø T (T1) (Ø) | Anschlussgewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.66 € | 1 | 13 Arbeitstage | 6 | 1/8B (6A) | ||
32.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 1/4B (8A) | ||
37.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 3/8B (10A) | ||
47.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 1/2B (15A) | ||
36.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 1/8B (6A) | ||
36.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 1/4B (8A) | ||
39.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 3/8B (10A) | ||
49.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 1/2B (15A) | |
37.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | ||
43.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | ||
52.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | ||
44.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 1/4B (8A) | ||
44.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 3/8B (10A) | ||
61.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 1/2B (15A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Richtung Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Aufschraubverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl / Kunststoff |
Anschlussgewinde, Ausführung | G | Max. Betriebsdruck(MPa) | 25.5 | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::360 | Anwendung | Für Rohre mit Millimetergröße |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø T (T1)(Ø)
Anschlussgewindegröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften