Rohrfitting / STW-□□-□□ / Edelstahl A4 / T-Verbinder / zweifach

Rohrfitting / STW-□□-□□ / Edelstahl A4 / T-Verbinder / zweifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] -50 - 150 | 21.7 mm | 1.58 - 25 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings von SANKOMS dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt bis50 bis 150, 21.7 mm oder 1.58 bis 25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STW-4C-0
STW-6C-0
STW-6M-0
STW-8C-0
STW-8M-0
STW-10M-0
STW-12M-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø T (T1)
(Ø)
Anwendung

60.78 €

1 10 Arbeitstage 6.35Für Rohre mit Zollgröße

80.27 €

1 10 Arbeitstage 9.52Für Rohre mit Zollgröße

60.78 €

1 10 Arbeitstage 6Für Rohre mit Millimetergröße

108.59 €

1 10 Arbeitstage 12.7Für Rohre mit Zollgröße

72.60 €

1 10 Arbeitstage 8Für Rohre mit Millimetergröße

80.27 €

1 10 Arbeitstage 10Für Rohre mit Millimetergröße

108.59 €

1 10 Arbeitstage 12Für Rohre mit Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø T-Stücke Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl / Kunststoff
Max. Betriebsdruck(MPa) 25.5 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -196::360

Technischer Support