Rohrkappe / SNCW / Edelstahl A4 / zweifach

Rohrkappe / SNCW / Edelstahl A4 / zweifach

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] -5 - 60 | -50 - 150 | 21.7 mm | 1.58 - 60 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Die Rohr-Blindstopfen von SANKOMS verschließen offene Enden von Steckverschraubungen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Blindstopfen beträgt bis5 bis 60, bis50 bis 150, 21.7 mm oder 1.58 bis 60 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNCW-4C
SNCW-6C
SNCW-6M
SNCW-8C
SNCW-8M
SNCW-10M
SNCW-12M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø T (T1)
(Ø)

31.93 €

1 10 Arbeitstage 6.35

39.90 €

1 10 Arbeitstage 9.52

31.93 €

1 10 Arbeitstage 6

44.21 €

1 10 Arbeitstage 12.7

36.63 €

1 10 Arbeitstage 8

39.90 €

1 10 Arbeitstage 10

44.21 €

1 10 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Verbindungsausführung Sonstige Max. Betriebsdruck(MPa) 25.5 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -196::360

Technischer Support