Verschlussstopfen für Klemmverschraubungen / SIW-□□-□□D / Edelstahl A4 / zweifach

Verschlussstopfen für Klemmverschraubungen / SIW-□□-□□D / Edelstahl A4 / zweifach
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] -5 - 60 mm | 6 - 12.7 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



SANKOMS stellt Stutzen für Klemmverschraubungen her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Stutzen haben einen Außendurchmesser von bis5 bis 60 mm oder 6 bis 12.7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SIW-4C-4.6D
SIW-6C-7D
SIW-6M-4D
SIW-8C-9.6D
SIW-8M-6D
SIW-10M-8D
SIW-12M-10D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø T (T1)
(Ø)
Anwendung

13.10 €

1 6 Arbeitstage 6.35Für Rohre mit Zollgröße

15.52 €

1 10 Arbeitstage 9.52Für Rohre mit Zollgröße

13.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Für Rohre mit Millimetergröße

16.95 €

1 10 Arbeitstage 12.7Für Rohre mit Zollgröße

14.07 €

1 10 Arbeitstage 8Für Rohre mit Millimetergröße

15.52 €

1 18 Arbeitstage 10Für Rohre mit Millimetergröße

16.95 €

1 10 Arbeitstage 12Für Rohre mit Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Max. Betriebsdruck(MPa) 25.5 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -196::360

Technischer Support