Lenkrollen / KFR-25, KFR-25 / Gummi-Belag / Lochplatte

Lenkrollen / KFR-25, KFR-25 / Gummi-Belag / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 35 - 65 mm / [Traglast] 7.8, 29.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von HIKARI für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 35 und 65 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 7.8 oder 29.4 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KFR-25

Teilenummer
KFR-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.93 €

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montage- Höhe H(mm) 35 Lastbereich(daN) ~35.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 7.8 Radwerkstoff Kautschuk
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 28 Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 23
Plattenlänge L(mm) 35 Plattenbreite W(mm) 30 Rollen-Ø D(mm) 25
Radbreite B(mm) 12 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / Werksanlagen Schwenkradius(mm) 23
1P Anz.(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / KFR-25, KFR-25 / Gummi-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist KFR-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KFR-25.

Technischer Support